730 EJ

Caminhões Articulados de Três Eixos 730 EJ

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga Útil Nominal
30 ton (US)
27.1 t
Coroada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

CONFIABILIDADE COMPROVADA

CONFIABILIDADE COMPROVADA

        
  • O motor Cat C13A oferece confiabilidade comprovada em uma grande variedade de aplicações.
  •     
  • O controle do acelerador baseado no terreno suaviza a entrada do acelerador em terrenos irregulares para aumentar a qualidade do deslocamento.
  •     
  • Mais confiabilidade por meio da convergência e da simplicidade do projeto com uma vida longa até a reforma.
  •     
  • O impacto minimizado do sistema de controle de emissões permite uma resposta excelente e uma ampla potência.
  •     
  • O freio de compressão do motor melhora a resposta e aumenta a potência de retardo para descida controlada de rampas.
AMPLIE AS CAPACIDADES

AMPLIE AS CAPACIDADES

        
  • O caminhão pode ejetar e espalhar material enquanto em movimento, eliminado a necessidade de outros equipamentos para espalhar e laminar o material. A capacidade de ejeção em movimento proporciona tempos de ciclo mais rápidos.
  •     
  • A ejeção da carga sem levantamento da báscula aumenta a estabilidade da máquina, permitindo a dispersão da carga em declives, encostas e em condições de solo muito macio, especialmente em aterros sanitários.
  •     
  • O caminhão pode ejetar em áreas com folga superior reduzida, como próximo de linhas suspensas ou em operações subterrâneas e de escavação de túneis.
  •     
  • O projeto da caçamba praticamente elimina a aderência de material à báscula, o que aumenta a produtividade, melhora a eficiência do combustível e diminui o custo por tonelada.
  •     
  • A lâmina do ejetor é feita de aço de alta resistência e usa tecnologia semelhante à tecnologia comprovada dos tratores-escrêiperes de rodas Cat.
  •     
  • Um cilindro de duplo efeito, três estágios e alta velocidade é especificamente projetado para montagem horizontal e suave ejeção da carga.
VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE

VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE

        
  • Todas as estruturas e componentes são comprovados por meio de testes abrangentes e experiência do cliente.
  •     
  • A suspensão avançada possibilita mais velocidade sobre um terreno irregular, ao mesmo tempo em que absorve cargas de impacto.
  •     
  • A suspensão dianteira oscila ±6 graus para uma absorção de impactos suave.
  •     
  • Os chassis foram projetados para suportar cargas de torque, diminuir a tensão na área dos rolamentos de articulação do chassi e otimizar a geometria da suspensão.
  •     
  • Os chassis são soldados por robô para durabilidade máxima.
  •     
  • A proteção de marcha direcional protege o trem de força ao mudar rapidamente da marcha à ré para avanço, ou de avanço para a ré.
ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

        
  • O Controle de Tração Automático Avançado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) diminui a patinagem da roda, proporcionando tração e produtividade máximas. Totalmente automático sem ação do operador.
  •     
  • O Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control) gerencia o retardador sem nenhuma interação do operador. Totalmente automático, 100% do tempo.
  •     
  • O Controle de Báscula Assistido permite a ejeção automática da carga.
  •     
  • A alavanca combinada de ejeção/transmissão, exclusiva da Caterpillar, coloca vários controles na alavanca de transmissão, incorpora o freio de estacionamento e reduz a interação do operador em mais de 50%.
EFICIÊNCIA AVANÇADA

EFICIÊNCIA AVANÇADA

        
  • O modo Economia reduz o uso de combustível sem afetar a produtividade e pode ser acionado ao toque de um único botão.
  •     
  • O projeto desta máquina aumenta a economia de combustível com custos de manutenção minimizados e com as mesmas potência e resposta incríveis.
  •     
  • As plataformas de injetor Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection (MEUI)™-C avançadas fornecem pressões de injeção mais altas e taxas de combustível mais precisas.
TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

        
  • Coluna de direção telescópica e com inclinação projetada para o conforto e o controle do operador. Essa coluna ajustável permite aos motoristas refinar a posição do volante para uma ergonomia ideal, especialmente durante turnos longos ou operações em terrenos adversos.
  •     
  • Os layouts de controle e tela simples e intuitivos permitem que o operador se concentre na operação segura da máquina, ao mesmo tempo em que mantêm a produtividade.
  •     
  • Cabine espaçosa com assentos posicionados para que tanto o operador quanto o instrutor tenham uma visibilidade excelente.
  •     
  • A tela sensível ao toque possibilita o monitoramento e o ajuste fáceis dos sistemas.
  •     
  • Faça e receba chamadas em viva-voz por meio do sistema de som equipado com Bluetooth® opcional.
  •     
  • O sistema HVAC agora é gerenciado por meio da tela principal, com controles acessíveis pelo indicador giratório ou pela tela sensível ao toque para mais comodidade do operador.
  •     
  • A cabine conta com soluções de armazenamento dedicadas para itens do dia a dia, garantindo a comodidade e a organização do operador.

Especificações de Produto para 730 EJ

Modelo do motor Cat® C13A Cat® C13A
Potência Bruta (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Potência Líquida (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Potência do Motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Cilindrada 763 pol³ 12.5 l
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) A potência anunciada é testada a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada a 1.800 rpm.
Observação (3) A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima.
Observação (4) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (5) Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE. Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE.
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 13100 pé 3990 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1350 lb-pé 1830 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1335 lb-pé 1810 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Carga Útil Nominal 30 ton (US) 27.1 t
Coroada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Rasa 17.7 yd³ 13.5 m³
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 21 milha/h 34 km/h
Avanço – 5 29 milha/h 47 km/h
Avanço - 6 34 milha/h 55 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares.
Eixo Frontal - Vazio 32783 lb 14870 kg
Eixo Central - Vazio 12412 lb 5630 kg
Eixo Traseiro - Vazio 11927 lb 5410 kg
Total - Vazio 57122 lb 25910 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 1433 lb 650 kg
Eixo Central – Carga Nominal 29156 lb 13225 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 29156 lb 13225 kg
Total – Carga Nominal 59745 lb 27100 kg
Eixo Frontal - Carregado 34216 lb 15520 kg
Eixo Central - Carregado 41568 lb 18855 kg
Eixo Traseiro - Carregado 41083 lb 18635 kg
Total - Carregado 116867 lb 53010 kg
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Tempo de Ejeção 12 s 12 s
Tempo de Retração 15 s 15 s
Tanque de Combustível 106 gal (EUA) 400 l
Sistema de arrefecimento 21.9 gal (EUA) 83 l
Sistema Hidráulico 32.5 gal (EUA) 123 l
Cárter do Motor 11.4 gal (EUA) 43 l
Transmissão 12.4 gal (EUA) 47 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (EUA) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.6 gal (EUA) 25 l
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 152 pol 3849 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 214 pol 5424 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25.
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Escavadeiras Hidráulicas: 350/352 - Passadas 4-5 4-5
Escavadeiras Hidráulicas: 336 - Passadas 5-6 5-6
Pás-carregadeiras de Rodas: 972/972 XE - Passadas 3-4 3-4
Pás-carregadeiras de Rodas: 966/966 XE - Passadas 4 4
Carregadeira: 962 - Passadas 4-5 4-5
Carregadeira: 950 - Passadas 5 5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 EJ é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 EJ é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.

730 EJ Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Retrovisores: externos
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle de ejeção
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Assentos:
    – Operador: totalmente ajustável, suspensão a ar
    – Treinador: acolchoado com cinto abdominal
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Quebra-sol
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Cinto retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)

TECNOLOGIA

  • Product Link Celular PLE643
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Baterias (x2), livres de manutenção
  • Sistema elétrico: 24 V, 10 A, conversor de 24 para 12 V
  • Buzina
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)

TREM DE FORÇA

  • Transmissão automática de seis velocidades de avanço e uma transmissão em marcha à ré
  • Motor Cat C13A
  • Transmissão CX31
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Três eixos, tração nas seis rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera de visão traseira
  • Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS)

PROTETORES

  • Vidro traseiro
  • Radiador
  • Cárter
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Pneus, seis 750/65 R25 radiais
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Porta traseira hidráulica

730 EJ Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelhos, motorizados e aquecidos
  • Cinto de segurança do operador, quatro pontos
  • Rádio, sistema estéreo Bluetooth®
  • Assento, aquecido/refrigerado

TECNOLOGIA

  • Sistema de monitoramento Cat Payload
  • Product Link Duplo PLE683

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Acessório de partida em temperaturas baixas (2 baterias adicionais)
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Partida a éter
  • Farol intermitente de LED
  • Luzes de trabalho LED montadas no teto

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Escoras das rodas

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 730 EJ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ
Caminhão Articulado de Três Eixos 730 EJ

Confira as Ofertas Atuais para  730 EJ

Exibir Mais Ofertas