730

730 Caminhões Articulados de Três Eixos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga Útil Nominal
31 ton (US)
28 t
Coroada (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

CONFIABILIDADE COMPROVADA

CONFIABILIDADE COMPROVADA

        
  • O motor Cat C13A oferece alto desempenho da máquina em uma grande variedade de aplicações.
  •     
  • Mais confiabilidade por meio da convergência e da simplicidade do projeto com uma vida longa até a reforma.
  •     
  • O impacto minimizado dos sistemas de emissões permite uma resposta excelente e uma ampla potência.
  •     
  • O retardador do freio de compressão do motor melhora a resposta e aumenta a potência de retardo para descida controlada de rampas.
VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE

VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE

        
  • Todas as estruturas e componentes são comprovados por meio de testes abrangentes e experiência do cliente.
  •     
  • A suspensão avançada possibilita mais velocidade sobre um terreno adverso, ao mesmo tempo em que absorve cargas de impacto.
  •     
  • A suspensão dianteira oscila ±6 graus para uma absorção de impactos suave.
  •     
  • Os chassis foram projetados para suportar cargas de torque, diminuir a tensão na área dos rolamentos de articulação do chassi e otimizar a geometria da suspensão.
  •     
  • Os chassis são soldados por robô para durabilidade máxima.
  •     
  • A báscula reprojetada oferece uma borda superior reforçada no trilho lateral.
ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

        
  • O Controle de Tração Automático Avançado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) diminui a patinagem da roda para tração e produtividade máximas. Totalmente automático sem ação do operador.
  •     
  • A Limitação de Altura da Báscula permite aos operadores ajustar parâmetros de altura máximos e mínimos, ajudando a aumentar a eficiência de ciclo e garantir que a máquina opere dentro das restrições do local de trabalho.
  •     
  • O Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control) gerencia o retardador sem nenhuma interação do operador. Totalmente automático, 100% do tempo.
  •     
  • O Controle da Báscula Assistido permite a inclinação e o abaixamento automático da báscula ao toque de um interruptor.
  •     
  • A alavanca combinada de báscula/transmissão, exclusiva da Caterpillar, coloca vários controles na alavanca de transmissão para oferecer um controle fácil e intuitivo das funções de báscula e marchas, o que reduz a interação do operador em mais de 50%.
  •     
  • A solução opcional de aquecimento da báscula reduz o acumulado em aplicações específicas.
EFICIÊNCIA AVANÇADA

EFICIÊNCIA AVANÇADA

        
  • O modo Economia reduz o uso de combustível sem afetar a produtividade e pode ser acionado ao toque de um único botão.
  •     
  • O projeto da máquina de última geração aumenta a economia de combustível com custos de manutenção minimizados e com as mesmas potência e resposta incríveis.
  •     
  • Os sistemas inovadores de gerenciamento do ar otimizam o fluxo de ar, além de aumentar a potência e a eficiência de combustível.
  •     
  • As plataformas de injetor Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection (MEUI)™-C avançadas fornecem pressões de injeção mais altas e taxas de combustível mais precisas.
TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

        
  • O espaço interno foi projetado para simplificar ao máximo todos os aspectos da operação da máquina para cada operador.
  •     
  • Um teclado sensível ao toque melhora a experiência do operador, e um indicador giratório oferece um controle intuitivo da interface com tela sensível ao toque atualizada.
  •     
  • Um sistema opcional usa quatro câmeras discretas para aumentar a visibilidade do operador ao redor da máquina, e um sistema de detecção integrado oferece alertas visuais e sonoros para indicar a presença de objetos próximos.
  •     
  • Coluna de direção telescópica e com inclinação projetada para o conforto e o controle do operador. Essa coluna ajustável permite aos motoristas refinar a posição do volante para uma ergonomia ideal, especialmente durante turnos longos ou operações em terrenos adversos.
  •     
  • Os layouts de controle e tela simples e intuitivos permitem ao operador se concentrar na operação segura da máquina, ao mesmo tempo em que mantêm a produtividade.
  •     
  • A tela sensível ao toque possibilita o monitoramento e o ajuste fáceis dos sistemas.
  •     
  • Faça e receba chamadas em viva-voz por meio do sistema de som equipado com Bluetooth® opcional.
  •     
  • O sistema HVAC agora é gerenciado por meio da tela principal, com controles acessíveis pelo indicador giratório ou pela tela sensível ao toque para mais comodidade do operador.
  •     
  • A cabine conta com soluções de armazenamento dedicadas para itens do dia a dia, garantindo a comodidade e a organização do operador.
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

        
  • Os sistemas integrados permitem que você tenha a capacidade de tomar decisões em tempo hábil e baseadas em fatos para maximizar a eficiência, melhorar a produtividade e reduzir os custos.
  •     
  • O sistema Product Link™ se conecta à máquina remotamente, permitindo a você monitorar a localização, as horas, o consumo de combustível, a produtividade, o tempo ocioso e os códigos de diagnóstico.
  •     
  • A tecnologia de carga útil aprimorada permite aos operadores exibir pesos de carga em tempo real na tela integrada.O software e os sensores atualizados fornecem dados precisos.
  •     
  • As luzes indicadoras de carga útil externa alertam a pá-carregadeira sobre quando é necessário parar, reduzindo o risco de sobrecarregar a máquina.
  •     
  • O software Assistente de Estabilidade relata informações por meio do VisionLink®, o que aumenta a conscientização de histórico da máquina, caso tenha ocorrido uma capotagem.

Especificações de Produto para 730

Modelo do motor Cat® C13A Cat® C13A
Potência Bruta (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Potência Líquida (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Potência do Motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Cilindrada 762.8 pol³ 12.5 l
Observação (1) A potência anunciada é testada a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada a 1.800 rpm.
Observação (2) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (3) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima.
Observação (4) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (5) Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE. Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE.
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 12500 pé 3810 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1579 lb-pé 2141 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1554 lb-pé 2107 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Carga Útil Nominal 31 ton (US) 28 t
Coroada (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Rasa 18.2 yd³ 13.9 m³
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Porta Traseira Rasa 19.1 yd³ 14.6 m³
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 21 milha/h 34 km/h
Avanço – 5 29 milha/h 47 km/h
Avanço - 6 34 milha/h 55 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.
Observação (2) A proteção auricular talvez seja necessária durante a operação com um compartimento do operador e uma cabine abertos ou quando não devidamente mantidos com as portas/janelas abertas por períodos prolongados ou em ambientes barulhentos. A proteção auricular talvez seja necessária durante a operação com um compartimento do operador e uma cabine abertos ou quando não devidamente mantidos com as portas/janelas abertas por períodos prolongados ou em ambientes barulhentos.
Eixo Frontal - Vazio 30997 lb 14060 kg
Eixo Central - Vazio 10428 lb 4730 kg
Eixo Traseiro - Vazio 9943 lb 4510 kg
Total - Vazio 51368 lb 23300 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 7165 lb 3250 kg
Eixo Central – Carga Nominal 27282 lb 12375 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 27282 lb 12375 kg
Total – Carga Nominal 61729 lb 28000 kg
Eixo Frontal - Carregado 38162 lb 17310 kg
Eixo Central - Carregado 37710 lb 17105 kg
Eixo Traseiro - Carregado 37225 lb 16885 kg
Total - Carregado 113097 lb 51300 kg
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Armação Frontal 0.28 pol 7 mm
Chapa Base 0.51 pol 13 mm
Chapas Laterais 0.43 pol 11 mm
Tanque de Combustível 106 gal (EUA) 400 l
Sistema de arrefecimento 21.9 gal (EUA) 83 l
Sistema Hidráulico 29.1 gal (EUA) 123 l
Cárter do Motor 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 12.4 gal (EUA) 47 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (EUA) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 gal (EUA) 24 l
Tempo de Levantamento 12 s 12 s
Tempo de Abaixamento 8 s 8 s
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 153 pol 3879 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 210 pol 5332 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25.
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Escavadeiras Hidráulicas: 350/352 - Passadas 4-5 4-5
Escavadeiras Hidráulicas: 336 - Passadas 5-6 5-6
Pás-carregadeiras de Rodas: 972/972 XE - Passadas 3-4 3-4
Pás-carregadeiras de Rodas: 966/966 XE - Passadas 4 4
Carregadeira: 962 - Passadas 4-5 4-5
Carregadeira: 950 - Passadas 5 5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 730 é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.

730 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Retrovisores: externos
  • Assentos:
    – Operador: totalmente ajustável, suspensão a ar
    – Treinador: acolchoado com cinto abdominal
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Quebra-sol
  • Cinto retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Ar-condicionado
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor

TECNOLOGIA

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade
  • Product Link Celular PLE643

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Buzina
  • Sistema elétrico: 24 V, 10 A, conversor de 24 para 12 V
  • Chave geral principal
  • Duas baterias livres de manutenção

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C13A
  • Transmissão automática de seis velocidades de avanço e uma transmissão em marcha à ré
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Transmissão CX31
  • Três eixos, tração nas seis rodas

SEGURANÇA

  • Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS)
  • Câmera de visão traseira
  • Alarme de ré

PROTETORES

  • Radiador
  • Cárter
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada
  • Vidro traseiro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Pneus, seis 23.5R25, radiais
  • Válvulas de amostragem S·O·S

730 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Espelhos, motorizados e aquecidos
  • Rádio, sistema estéreo Bluetooth®
  • Assento, aquecido/refrigerado
  • Cinto de segurança do operador, quatro pontos
  • Cortinas
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

TECNOLOGIA

  • Sistema de monitoramento Cat Payload
  • Treinamento do Operador
  • Product Link Duplo PLE683

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Partida a éter
  • Farol intermitente de LED
  • Luzes de trabalho LED montadas no teto

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Revestimentos de carroceria
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Isolamento acústico
  • Pneus, seis 750/65R25, radiais
  • Escoras das rodas

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 730 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730

Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730
Caminhão Articulado 730