Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200)

Электроэнергия: устройства управления Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200)

Найти дилера

Обзор

Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200

Панель управления Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200) с возможностью параллельного подключения нескольких генераторов содержит все органы управления и индикаторы систем в одном удобном интерфейсе.

Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200) Стандартное оборудование

Управление

  • Автоматический режим/запуск/останов
  • Аварийный останов
  • Таймер остывания двигателя
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Программируемый таймер цикла
  • Регулировка частоты вращения и напряжения
  • Синхронизация

Контроль генератора

  • Мониторинг напряжения пер. тока генератора (погрешность +/- 0,25%)
  • Мониторинг напряжения пер. тока в электросети (погрешность +/- 0,25%)
  • Считывание 3-фазного/4-проводного напряжения (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Считывание тока генератора (3 фазы/6 проводов) (погрешность +/- 0,25%)
  • Сила пер. тока генератора (для каждой фазе и средняя)
  • Частота генератора
  • кВт·ч, квар·ч, кВА·ч для импорта и экспорта (всего и trip)
  • Температура статора и подшипника генератора (с дополнительным модулем RTD)
  • Гистограмма нагрузки, кВт
  • Изолированный режим параллельной работы до 32 генераторных установок
  • Управление автоматическим выключателем генераторной установки
  • Работа с базовой нагрузкой с подключением к распределительной сети
  • Арбитраж обесточенной шины
  • Отказоустойчивое адаптивное распределение нагрузки/статизм регулирования скорости

Защита генератора

  • Последовательность фаз генератора (47G)
  • Последовательность фаз шины (47)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш/пониж)
  • Перегрузка по току, время и обратная (50/51)
  • Перегрузка по току (кривая теплового повреждения) (51)
  • Обратная полезная мощность (кВт) (32)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Баланс токов (46)
  • Перегрузка (49)
  • Дисбаланс напряжения (60)
  • Режим обслуживания (вспышка дуги)
  • Обнаружение неполнофазного режима

Защита распределительной сети

  • Обнаружение неполнофазного режима
  • Повышенное/пониженное напряжение и частота (27/59) и (81O/U)

Защита шины

  • Повышенное/пониженное напряжение и частота (27/59) и (81O/U)

Контроль двигателя

  • Давление масла двигателя.
  • Температура моторного масла (°C или °F)
  • Температура охлаждающей жидкости двигателя (°C или °F)
  • Обороты двигателя (об/мин)
  • Напряжение аккумуляторной батареи
  • Попытка прокрутки двигателя и счетчик успешных запусков
  • Счетчик моточасов
  • Часы реального времени

Защита двигателя

  • Переключатель управления не в положении авто (автоматический сигнал)
  • Низкое давление масла
  • Высокая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал и останов)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости (аварийный сигнал и останов)
  • Высокая температура моторного масла (аварийный сигнал и останов)
  • Низкое, высокое и слабое напряжение аккумуляторной батареи
  • Сбой запуска
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Превышение времени запуска двигателя
  • Низкое давление газа (аварийный сигнал и останов)

Обмен данными

  • Основная и вспомогательная шины передачи данных CAN
  • Канал данных дистанционного сигнализатора
  • Канал передачи данных Cat Data Link — с дополнительным PLE702
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) — 100 baseT
  • Восемь 4-контактных портов/управляемый коммутатор (для внутреннего использования и использования заказчиком)
  • Четыре 2-контактных порта: внутренняя сеть устройства

Входы и выходы

  • Цифровые входы: аварийный останов
  • Цифровые входы: дистанционный запуск
  • Цифровые входы: 32 программируемых входов (доступные функции могут зависеть от конфигурации генераторной установки)
  • Цифровые выходы: 24 программируемых выходов (всего)
  • Цифровые выходы: до 4 программируемых выходов для функциональной безопасности
  • Аналоговые выходы: 4 аналоговых выхода
  • Выходы ШИМ: всего 6 (один для IVR — стандарт)
  • Аналоговые входы: 6 программируемых входов, 0–5 В или резистивные (доступные функции могут зависеть от конфигурации генераторной установки)

Поддержка языков

  • Многоязычная поддержка

Окружающая среда

  • Корпус блока управления
  • Рабочая температура: от -40 до +70 °C (температура хранения: от -55 до +85 °C)
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды: IP66 (сенсорный экран интерфейса оператора спереди)

Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200) Дополнительное оборудование

Дисплей

  • Дополнительный дистанционный интерфейс оператора; Cat ECS 200 поддерживает до четырех дополнительных полнофункциональных дистанционных экранов интерфейса оператора при добавлении неуправляемого коммутатора Ethernet. Интерактивный цветной сенсорный графический интерфейс служит для отображения аварийных ситуаций и индикации состояния системы генераторной установки, а также локальной сигнализации в соответствии со стандартом NFPA 110 (при условии одобрения со стороны местного органа власти, имеющего юрисдикцию)

Сигнализатор RS-485

  • Дистанционный сигнализатор RS-485 служит для отображения аварийных ситуаций и индикации состояния системы генераторной установки (до 16 точек со стандартной марировкой NFPA 99 и 110) Сигнализатор предназначен для использования в канале передачи данных сигнализатора на дальние расстояния и может применяться дистанционно (до 4000 футов).
  • С одной Cat ECS 200 могут использоваться максимум четыре сигнализатора.

Цифровой модуль ввода/вывода

  • Цифровой модуль ввода/вывода (DI/O) служит для обеспечения возможности расширенного ввода и вывода событий; он может принимать показания дискретных входов и активировать реле. Цифровой модуль ввода/вывода предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленный на комплекте), либо дистанционно (до 244 метров или 800 футов, приобретается дополнительно).
  • С одной Cat ECS 200 могут использоваться максимум шесть цифровых модулей ввода/вывода.

Модуль резистивных датчиков (RTD)

  • Модуль резистивных датчиков (RTD) служит для обеспечения возможности расширенного контроля температуры генераторной установки с помощью Cat ECS 200 и может принимать показания до восьми 2-проводных, 3-проводных и 4-проводных резистивных датчиков (RTD). Модуль резистивных датчиков (RTD) предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленный на комплекте), либо дистанционно (до 244 метров или 800 футов, приобретается дополнительно).

Обмен данными

  • Модули расширения ввода-вывода Ethernet — поддерживают расширенные возможности ввода-вывода Cat ECS 200: - аналоговый и цифровой ввод-вывод и считывание с резистивных датчиков температуры; - настройка ввода-вывода для любого события (функция чтения и записи); - возможность установки на оборудовании или поставки отдельно.

Узнайте результаты сравнения Панель управления генераторной установкой Cat® Energy Control System 200 (Cat ECS 200) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Панель управления Cat ECS 100

Панель управления Cat ECS 100