7,5 m3 (9,8 yds3) for R1700

7,5 m3 (9,8 yds3) for R1700 Bultmonterad skopa 7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
581-6671
581-6671
Maskinmodell
R1700 och R1700 XE
R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Driftsäkerhet

  • Den bultsammansatta Cat-skopan har samma styrka och seghet som du kan förvänta dig av alla Cats standardskopor, men kräver inga skickliga underhållsförare för svetsning under jord, vilket resulterar i minskade säkerhetsrisker och snabbare reparationstider.
  • Flera komponenter möjliggör enkel transport och montering av skopan.
  • Mindre frekvens av skopbyte tack vare de mer slittåliga förbrukningsmaterialen, t.ex. kanter och höljen är lättare att byta ut eftersom de helt enkelt skruvas fast.

Optimerad skopdesign och starka material

  • Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
  • Förbättrade tjocklekar på skopkonstruktionen ger förbättrad hållfasthet och ökad styvhet till skopmonteringen, vilket underlättar montering och borttagning av kanter.
  • Material av högre kvalitet (400BHN) används för skopmonteringskomponenterna.
  • Högklassigt slittåliga redskap med markkontakt (GET) på den avtagbara höljesenheten.

Högre hållbarhet och reducerade serviceintervaller

  • Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.
  • Flera Cat GET och tillbehör tillgängliga med denna skopa. Tre kantalternativ (påbultad halvpil [BOHA], modulär svetsning [MWO], Durilock [alternativ med tre segment]) och mantelsegment, vilket resulterar i minskad tomgångstid och snabbare reparation. Stenskyddet minskar stenspill över skopans baksida och minskar därför risken för att skada bom/lyftarm och komponenter mm.
  • Caterpillar erbjuder skopan och en komplett uppsättning GET-alternativ. Caterpillar och våra Cat-återförsäljare erbjuder one-stop-shop vilket innebär färre konton.
  • Alla dessa GET och tillbehör är modulär design – lätt och snabbt att installera och ta bort.

Modularitetsfördelar och GET-alternativ

  • Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.
  • Flera Cat GET och tillbehör tillgängliga med denna skopa. Tre kantalternativ (påbultad halvpil [BOHA], modulär svetsning [MWO], Durilock [alternativ med tre segment]) och mantelsegment, vilket resulterar i minskad tomgångstid och snabbare reparation. Stenskyddet minskar stenspill över skopans baksida och minskar därför risken för att skada bom/lyftarm och komponenter mm.
  • Caterpillar erbjuder skopan och en komplett uppsättning GET-alternativ. Caterpillar och våra Cat-återförsäljare erbjuder one-stop-shop vilket innebär färre konton.
  • Alla dessa GET och tillbehör är modulär design – lätt och snabbt att installera och ta bort.

Cat-skopor passar Cat-lastera bäst

  • Cat-märkta skopor byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  • Passar bäst Cats maskinbalans, stödjer bättre maskinprestanda – penetrering, lastning, stöder hög brytkraft.
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation. Cats bultsammansatta skopor finns för närvarande tillgängliga för Cat R1600H (R1600G), R1700G, R1700 och R1700 XE-lastare.
  • Cat-skopan stöds av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 7,5 m3 (9,8 yds3) for R1700

Skopgrupp artikelnummer 581-6671 581-6671
Maskinmodell R1700 och R1700 XE R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 8.9 yd³ 6.8 m³
Vikt - basskopa 9775 lb 4425 kg
Bredd - basskopa 134.6 tum 3418 mm
Höjd - basskopa 73.2 tum 1860 mm
Djup - basskopa 58.3 tum 1480 mm
Vikt - skopa med MWO GET 14363 lb 6515 kg
Bredd - skopa med MWO GET 134.6 tum 3418 mm
Höjd - skopa med MWO GET 77.3 tum 1963 mm
Djup - skopa med MWO GET 103.9 tum 2638 mm
Vikt - skopa med BOHA GET 14716 lb 6675 kg
Bredd - skopa med BOHA GET 134.6 tum 3418 mm
Höjd - skopa med BOHA GET 76.6 tum 1946 mm
Djup - skopa med BOHA GET 100.9 tum 2564 mm
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 14881 lb 6750 kg
Bredd - skopa med Durilock D50S GET 134.6 tum 3418 mm
Höjd - skopa med Durilock D50S GET 76.1 tum 1932 mm
Djup - skopa med Durilock D50S GET 102.4 tum 2600 mm

Jämför 7,5 m3 (9,8 yds3) for R1700 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

BTB med BOHA

BTB-foto

BTB med D50S

BTB med BOHA
BTB-foto
BTB med D50S