8,3 m³ (10,9 yd³) för R2900 och R2900G

Tömnings skopa 8,3 m³ (10,9 yd³) för R2900 och R2900G 8.3m3 (10.9 yds3) for R2900 & R2900G

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
249-4892
249-4892
Maskinmodell
R2900 och R2900G
R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 8,3 m³ (10,9 yd³) för R2900 och R2900G

Skopgrupp artikelnummer 249-4892 249-4892
Maskinmodell R2900 och R2900G R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 10.9 yd³ 8.3 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 124 tum 3154 millimeter
Vikt - basskopa 11169 lb 5066 kg
Vikt - skopa med MWO GET 17234 lb 7817 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 17650 lb 8006 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 17670 lb 8015 kg

Jämför 8,3 m³ (10,9 yd³) för R2900 och R2900G med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa