Cat tömningsskopa
Cat tömningsskopa
Cat R1300G med tömningsskopa
Cat R1300G med tömningsskopa 2
Bilder (3)

2,8 m³ (3,7 yd³) för R1300G Tömnings skopa 2.8m3 (3.7 yds3) for R1300G

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
186-9278
186-9278
Maskinmodell
R1300G
R1300G
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Optimerad skopdesign och starka material

        
  • Cats lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter.
  •     
  • Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
  •     
  • Förbättrade tjocklekar på skopkonstruktionen ger förbättrad hållfasthet och ökad styvhet till skopmonteringen, vilket underlättar montering och borttagning av kanter.
  •     
  • Material av högre kvalitet används för skopmonteringskomponenterna.

Högre hållbarhet och reducerade serviceintervaller

  • Denna Cat-skopa möjliggör fler kantbytescykler innan skopmonteringen vid större reparationer. Förbättrad livslängd leder till förbättringar i kostnadsbesparingar och produktivitet.
  • Skopans design tar också hänsyn till skopans vikt, med inriktning på en starkare skopa och balanserad vikt för övergripande förbättringar av maskinens prestanda.
  • Cat GET erbjuder också stora konkurrensfördelar.

Flera GET-alternativ

  • Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.
  • Flera Cat GET och tillbehör tillgängliga med denna skopa. Flera kantalternativ (påbultad halvpil [BOHA], modulär svetsning [MWO] och mantelsegment), vilket ger minskad tomgångstid och snabbare reparation. Stenskyddet minskar stenspill över skopans baksida och minskar därför risken för att skada bom/lyftarm och komponenter mm.
  • Caterpillar erbjuder skopan och en komplett uppsättning GET-alternativ. Caterpillar och våra Cat-återförsäljare erbjuder one-stop-shop vilket innebär färre konton.

Cat-skopor passar Cat-lastare bäst

  • Cat-märkta skopor byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  • Passar bäst Cats maskinbalans, stödjer bättre maskinprestanda – penetrering, lastning, stöder hög brytkraft.
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  • Cat-skopan stöds av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 2,8 m³ (3,7 yd³) för R1300G

Skopgrupp artikelnummer 186-9278 186-9278
Maskinmodell R1300G R1300G
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Skopvolym 3.7 yd³ 2.8 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 79.1 tum 2010 mm
Vikt - basskopa 4162 lb 1888 kg
Vikt - skopa med MWO GET 6852 lb 3108 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 6861 lb 3112 kg

Jämför 2,8 m³ (3,7 yd³) för R1300G med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  2,8 m³ (3,7 yd³) för R1300G

Visa fler erbjudanden