7,2 m³ (9,4 yd³) för R2900 och R2900G

Tömnings skopa 7,2 m³ (9,4 yd³) för R2900 och R2900G 7.2m3 (9.4 yds3) for R2900 & R2900G

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
249-4899
249-4899
Maskinmodell
R2900 och R2900G
R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 7,2 m³ (9,4 yd³) för R2900 och R2900G

Skopgrupp artikelnummer 249-4899 249-4899
Maskinmodell R2900 och R2900G R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 9.4 yd³ 7.2 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 120 tum 3054 mm
Vikt - basskopa 10194 lb 4624 kg
Vikt - skopa med MWO GET 15798 lb 7166 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 16149 lb 7325 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 16193 lb 7345 kg

Jämför 7,2 m³ (9,4 yd³) för R2900 och R2900G med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa

Se aktuella erbjudanden för  7,2 m³ (9,4 yd³) för R2900 och R2900G

Visa fler erbjudanden