7,5 m³ (9,8 yd³) for R1700 och R1700 XE

7,5 m³ (9,8 yd³) for R1700 och R1700 XE Tömnings skopa 7.5m3 (9.8 yds3) for R1700 & R1700 XE

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
467-1830
467-1830
Maskinmodell
R1700 och R1700 XE
R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Optimerad skopdesign och starka material

        
  • Cats lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter.
  •     
  • Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
  •     
  • Förbättrade tjocklekar på skopkonstruktionen ger förbättrad hållfasthet och ökad styvhet till skopmonteringen, vilket underlättar montering och borttagning av kanter.
  •     
  • Material av högre kvalitet används för skopmonteringskomponenterna.

Högre hållbarhet och reducerade serviceintervaller

  • Denna Cat-skopa möjliggör fler kantbytescykler innan skopmonteringen vid större reparationer. Förbättrad livslängd leder till förbättringar i kostnadsbesparingar och produktivitet.
  • Skopans design tar också hänsyn till skopans vikt, med inriktning på en starkare skopa och balanserad vikt för övergripande förbättringar av maskinens prestanda.
  • Cat GET erbjuder också stora konkurrensfördelar.

Flera GET-alternativ

        
  • Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.
  •     
  • Flera Cat GET och tillbehör tillgängliga med denna skopa. Flera kantalternativ (påbultad halvpil [BOHA], modulär svetsning [MWO], Durilock och mantelsegment), vilket ger minskad tomgångstid och snabbare reparation. Stenskyddet minskar stenspill över skopans baksida och minskar därför risken för att skada bom/lyftarm och komponenter mm.
  •     
  • Caterpillar erbjuder skopan och en komplett uppsättning GET-alternativ. Caterpillar och våra Cat-återförsäljare erbjuder one-stop-shop vilket innebär färre konton.

Cat-skopor passar Cat-lastare bäst

  • Cat-märkta skopor byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  • Passar bäst Cats maskinbalans, stödjer bättre maskinprestanda – penetrering, lastning, stöder hög brytkraft.
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  • Cat-skopan stöds av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 7,5 m³ (9,8 yd³) for R1700 och R1700 XE

Skopgrupp artikelnummer 467-1830 467-1830
Maskinmodell R1700 och R1700 XE R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 9.8 yd³ 7.5 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 128 tum 3244 mm
Vikt - basskopa 8860 lb 4019 kg
Vikt - skopa med MWO GET 13827 lb 6272 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 14293 lb 6483 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 14559 lb 6604 kg

Jämför 7,5 m³ (9,8 yd³) for R1700 och R1700 XE med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat R1700 med tömningsskopa

Cat R1700 med tömningsskopa 2

Cat tömningsskopa
Cat R1700 med tömningsskopa
Cat R1700 med tömningsskopa 2