| Skopgrupp artikelnummer | 372-1695 372-1695 |
| Maskinmodell | R3000H R3000H |
| Redskap med markkontakt (GET)-system | Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock |
| Skopvolym | 15.2 yd³ 11.6 m³ |
| Skopbredd över skärstål utan GET | 148 tum 3754 millimeter |
| Vikt - basskopa | 13975 lb 6339 kg |
| Vikt - skopa med MWO GET | 19392 lb 8796 kg |
| Vikt - skopa med BOHA GET | 19879 lb 9017 kg |
| Vikt - skopa med Durilock D50S GET | 19910 lb 9031 kg |