| Skopgrupp artikelnummer | 356-1320 356-1320 |
| Maskinmodell | R3000H R3000H |
| Redskap med markkontakt (GET)-system | Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock |
| Skopvolym | 11.6 yd³ 8.9 m³ |
| Skopbredd över skärstål utan GET | 132 tum 3354 millimeter |
| Vikt - basskopa | 11777 lb 5342 kg |
| Vikt - skopa med MWO GET | 17752 lb 8052 kg |
| Vikt - skopa med BOHA GET | 18177 lb 8245 kg |
| Vikt - skopa med Durilock D50S GET | 18177 lb 8245 kg |