4,8 m³ (6,3 yd³) för R1600H

4,8 m³ (6,3 yd³) för R1600H Ejektorskopa 4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
260-5198
260-5198
Maskinmodell
R1600H
R1600H
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Optimerad skopdesign och starka material

        
  • Cats ejektorskopa för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-skopor.
  •     
  • Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
  •     
  • Förbättrade tjocklekar på skopkonstruktionen ger förbättrad hållfasthet och ökad styvhet till skopmonteringen, vilket underlättar montering och borttagning av kanter.
  •     
  • Material av högre kvalitet används för skopmonteringskomponenterna.

Högre hållbarhet och reducerade serviceintervaller

  • Denna Cat-skopa möjliggör fler kantbytescykler innan skopmonteringen vid större reparationer. Förbättrad livslängd leder till förbättringar i kostnadsbesparingar och produktivitet.
  • Skopans design tar också hänsyn till skopans vikt, med inriktning på en starkare skopa och balanserad vikt för övergripande förbättringar av maskinens prestanda.
  • Cat GET erbjuder också stora konkurrensfördelar.

Flera GET-alternativ

  • Flera Cat GET och tillbehör tillgängliga med denna skopa. Flera kantalternativ (påbultad halvpil [BOHA], modulär svetsning [MWO] och mantelsegment), vilket ger minskad tomgångstid och snabbare reparation. Stenskyddet minskar stenspill över skopans baksida och minskar därför risken för att skada bom/lyftarm och komponenter mm.
  • Caterpillar erbjuder skopan och en komplett uppsättning GET-alternativ. Caterpillar och våra Cat-återförsäljare erbjuder one-stop-shop vilket innebär färre konton.

Cat-skopor passar Cat-lastare bäst

  • Cat-märkta skopor byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  • Passar bäst Cats maskinbalans, stödjer bättre maskinprestanda – penetrering, lastning, stöder hög brytkraft.
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  • Cat-skopan stöds av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 4,8 m³ (6,3 yd³) för R1600H

Skopgrupp artikelnummer 260-5198 260-5198
Maskinmodell R1600H R1600H
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Skopvolym 4.8 m³ 6.3 yd³
Skopbredd över skärstål utan GET 2600 mm 102.4 tum
Vikt - basskopa 9692 lb 4396 kg
Vikt - skopa med MWO GET 12518 lb 5678 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 11497 lb 5215 kg

Jämför 4,8 m³ (6,3 yd³) för R1600H med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat ejektorskopa

Cat ejektorskopa