8,9 m³ (11,6 yd³) för R2900 och R2900G

Tömnings skopa 8,9 m³ (11,6 yd³) för R2900 och R2900G 8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
249-4893
249-4893
Maskinmodell
R2900 och R2900G
R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 8,9 m³ (11,6 yd³) för R2900 och R2900G

Skopgrupp artikelnummer 249-4893 249-4893
Maskinmodell R2900 och R2900G R2900 och R2900G
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 11.6 yd³ 8.9 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 132 tum 3343 mm
Vikt - basskopa 11603 lb 5263 kg
Vikt - skopa med MWO GET 17059 lb 7738 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 17485 lb 7931 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 17485 lb 7931 kg

Jämför 8,9 m³ (11,6 yd³) för R2900 och R2900G med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa

Se aktuella erbjudanden för  8,9 m³ (11,6 yd³) för R2900 och R2900G

Visa fler erbjudanden