10,5 m³ (13,7 yd³) för R3000H

Tömnings skopa 10,5 m³ (13,7 yd³) för R3000H 10.5m3 (13.7 yds3) for R3000H

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
372-1680
372-1680
Maskinmodell
R3000H
R3000H
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 10,5 m³ (13,7 yd³) för R3000H

Skopgrupp artikelnummer 372-1680 372-1680
Maskinmodell R3000H R3000H
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 13.7 yd³ 10.5 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 136 tum 3454 mm
Vikt - basskopa 13431 lb 6092 kg
Vikt - skopa med MWO GET 19577 lb 8880 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 20254 lb 9187 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 20080 lb 9108 kg

Jämför 10,5 m³ (13,7 yd³) för R3000H med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa

Se aktuella erbjudanden för  10,5 m³ (13,7 yd³) för R3000H

Visa fler erbjudanden