623

Motorschaktvagnar med lyft 623

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
304kW (407hp)
304kW (407hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad
23 yd³
17.6 m³
Topphastighet – lastad
33.5 km/h
53.9 km/h

Översikt

En maskinpark

Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 7% mer elevatorvridmoment

En starkare elevatorkonstruktion minskar kedjeslitage och förbättrar befintligt vridmoment

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Produktspecifikation för 623

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 304kW (407hp) 304kW (407hp)
Nominellt motorvarvtal 2000 rpm 2000 rpm
Motormodell Cat C13 Cat C13
Svänghjulseffekt - traktor 407 hp 304 K/W
Obs! C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III. C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III.
Schaktvagnens kapacitet – rågad 23 yd³ 17.6 m³
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Höjd - leverans totalt 158.9 tum 4037 mm
Längd – maskinen totalt 542 tum 13767 mm
Bredd - maskinen totalt 141.1 tum 3585 mm
Höjd – hyttens överkant 142.6 tum 3621 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.5 tum 520 mm
Bredd - traktor 133.1 tum 3381 mm
Bredd - baljans insida 120 tum 3048 mm
Bredd – bakdäckens utsida 128.9 tum 3275 mm
Framsida av traktor till framaxel 122.8 tum 3119 mm
Hjulbas 329.5 tum 8370 mm
Bakaxel – maskinens baksida 89.7 tum 2278 mm
Markfrigång - Traktor 21.9 tum 557 mm
Höjd – elevatorns övre del 148.3 tum 3768 mm
Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege 149.2 tum 3790 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 90.2 tum 2290 mm
Axel till lodrät dragsprint 17 tum 432 mm
Bränsletank 216.09 gal (US) 818 l
Vevhus 8.08 gal (US) 30.58 l
KYLSYSTEM 11.89 gal (US) 45 l
Transmissionssystem 24.76 gal (US) 93 l
Hydrauliskt system 21.926 gal (US) 83 l
Total längd 45.18 ft 13.77 m
Maximalt skärdjup 18.3 tum 465 mm
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 201 gal (US) 763 l
Bredd – skär 10.3 ft 3.14 m
Total bredd 11.71 ft 3.57 m
Antal lyft 15 15
Däck – schaktvagn 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Maximal lucköppning 4.4 ft 1.34 m
Maximalt skärdjup 10.3 tum 262 mm
Elevatorlyftavstånd 20 tum 520 mm
Tillåten arbetslast 25038kg (55200lb); 25,1 ton (27,6 short tons) 25038kg (55200lb); 25,1 ton (27,6 short tons)
Total frakthöjd 12.37 ft 3.77 m
Schaktvagnens kapacitet – struken 18.8 yd³ 14.4 m³
Däck – traktordrivning 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Schaktvagnens kapacitet – rågad 23 yd³ 17.6 m³
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 38.71 ft 11.8 m
Arbetsvikt – tom 88061 lb 39937 kg
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A).
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller ISO-standarder Uppfyller ISO-standarder
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Säkerhetsbälte SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb)
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Transmissionsväxel – tredje 7.5 km/h 12.1 km/h
Transmissionsväxel – femte 13.6 km/h 21.9 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 18.4 km/h 29.6 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 24.8 km/h 39.9 km/h
Transmissionsväxel – första 3.1 km/h 5 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.1 km/h 16.3 km/h
Transmissionsväxel – back 5.7 km/h 9.2 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 33.5 km/h 53.9 km/h
Transmissionsväxel – andra 5.5 km/h 8.9 km/h
Skjut ut ejektorn 6.45 s 6.45 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Lyft skopan 3 s 3 s
Dra tillbaka ejektorn 9.7 s 9.7 s

623 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C13
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre regioner eller oreglerade regioner)
  • Eterstarthjälp

Bromssystem

  • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliska
  • Parkering, fjäderansatt, hydraulisk frigöring

BROMSSYSTEM

  • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliska
  • gasreglagespärr

TRANSMISSION

  • Skydd, drivlina
  • Programmerbart val av högsta växel
  • Differentialspärr
  • Transmissionslåsning
  • APECS-programvara
  • ECPC-reglering
  • Körhastighetsreglering
  • Powershift av planettyp med 8 växlar
  • Maskinhastighetsbegränsning
  • Differentialspärrskydd
  • Reducering av hjulspinn som standard

ELSYSTEM - TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Uttag för start/laddning

BELYSNINGSSYSTEM - TRAKTOR

  • Strålkastare, halogen
  • Lysdiodlampor
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod
  • Spetstek (2)
  • Skål (1)
  • Halogen sdie vision (2)

ELSYSTEM - SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal

BELYSNINGSSYSTEM - SCHAKTMASKINEN

  • Bromsljus, lysdiod
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display

KNAPPSATSBRYTARE

  • varningsljus
  • arbetsbelysning på, av
  • val av retardationsnivå

Omkopplare, knappsats:

  • vindrutetorkare/spolare
  • Informationsläge på Messenger-display
  • gasreglagespärr

Säkerhetsvippbrytare

  • Parkeringsbroms

SÄKERHETSFLIK VIPPSTRÖMSTÄLLARE

  • Regenereringskontroll

MÄTARE, VARNINGAR INKLUDERAR:

  • Hydrauloljetemperatur
  • Automatisk ejektor
  • Motorns oljetemperatur
  • Regenerering krävs
  • Bromssystem
  • Helljus
  • Sänkt bygel
  • Transmissionslåsning
  • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
  • Dämpande draganordning
  • Ilagd växel
  • Redskapsspärr
  • Differentialspärr (1)
  • Kylvätsketemperatur
  • Parkeringsbroms
  • Luckans flytläge
  • gasreglagespärr
  • Bränslenivå
  • Systemspänning
  • Åtgärdslampa
  • Nödstyrningssystem

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogseringssprint, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V

SKÅL

  • 13,5 m� (17,6 yd�), struck
  • 17,6 m³ (23 yd³), upphöjd

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - SCHAKTVAGN

  • Vandaliseringsspärr
  • Elevator med 15 lyft
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

623 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration
  • Product Link
  • Cat Grade Control med Load Assist

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Styrlås - externt
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Kablagegrupp
  • Skylt med tillverkningsår

ARBETSBELYSNING, TILLBEHÖR

  • HID-arbetsbelysning

KONFIGURATIONER FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER

  • Kylning, hög omgivningstemperatur, HRC
  • Långtidsverkande kylvätska –50°C (–58°F)
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, LRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, LRC

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration - USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration - Internationellt (ISO)

Mediegalleri

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623

Se aktuella erbjudanden för  623

Visa fler erbjudanden