CAT 621 hjulburen motorschaktvagn

Motorschaktvagnar med öppen skopa 621

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
304kW (407hp)
304kW (407hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad
24 yd³
18.4 m³
Topphastighet – lastad
33.5 km/h
53.9 km/h

Översikt

OMDEFINIERA DIN VINSTPOTENTIAL

Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 8% Högre produktivitet

Förbättrad bränsleeffektivitet och responsiv APECS-transmission ger högre produktivitet i de flesta tillämpningar

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Produktspecifikation för 621

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 304kW (407hp) 304kW (407hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad 24 yd³ 18.4 m³
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Bredd - maskinen totalt 141.1 tum 3585 mm
Bredd - traktor 133.1 tum 3381 mm
Bredd - baljans insida 120 tum 3048 mm
Bredd – bakdäckens utsida 128.9 tum 3275 mm
Höjd - leverans totalt 158.6 tum 4029 mm
Höjd – hyttens överkant 142.2 tum 3612 mm
Markfrigång - Traktor 21.9 tum 557 mm
Framsida av traktor till framaxel 122.8 tum 3119 mm
Axel till lodrät dragsprint 21.3 tum 540 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.5 tum 520 mm
Hjulbas 314.9 tum 7998 mm
Bakaxel – maskinens baksida 114.1 tum 2898 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 551.8 tum 14015 mm
Längd - Maximal (skjut/drag) 613.2 tum 15576 mm
Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege 149.2 tum 3790 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 90.2 tum 2290 mm
Total frakthöjd 13.22 ft 4.03 m
Total bredd 11.75 ft 3.58 m
Schaktvagnens kapacitet – rågad 24 yd³ 18.4 m³
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 216.1 gal (US) 818 l
Däck – schaktvagn 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Bredd – skär 10.3 ft 3.14 m
Maximalt skärdjup 21.3 tum 540 mm
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Tillåten arbetslast 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons) 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons)
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 38.71 ft 11.8 m
Schaktvagnens kapacitet – struken 17.1 yd³ 13 m³
Maximalt skärdjup 12.4 tum 315 mm
Däck – traktordrivning 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Motormodell – traktor Cat C13 Cat C13
Svänghjulseffekt - traktor 407 hp 304 K/W
Obs! Cat C13-motorn uppfyller utsläppskraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV. Cat C13-motorn uppfyller utsläppskraven i U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final/EU steg IV.
Nominellt motorvarvtal – traktor 2000 rpm 2000 rpm
Hydrauliskt system 21.926 gal (US) 83 l
Vevhus 8.08 gal (US) 30.58 l
Transmissionssystem 24.76 gal (US) 93 l
KYLSYSTEM 11.89 gal (US) 45 l
Bränsletank 216.09 gal (US) 818 l
Dieselavgasvätska 8.0572 gal (US) 30.5 l
Arbetsvikt – tom 79787 lb 36185 kg
Total längd 45.9 ft 14.02 m
Total längd – med bygeln nedsänkt 51.1 ft 15.58 m
Arbetsvikt – tom 80630 lb 36567 kg
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393:2008) är 118 dB(A).
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb)
Bromsar ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Säkerhetsbälte SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Transmissionsväxel – sjunde 24.8 km/h 39.9 km/h
Transmissionsväxel – femte 13.6 km/h 21.9 km/h
Transmissionsväxel – första 3.1 km/h 5 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 18.4 km/h 29.6 km/h
Transmissionsväxel – andra 5.5 km/h 8.9 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.5 km/h 12.1 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.1 km/h 16.3 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 33.5 km/h 53.9 km/h
Transmissionsväxel – back 5.7 km/h 9.2 km/h
Lyft luckan 2.95 s 2.95 s
Lyft skopan 3 s 3 s
Dra tillbaka ejektorn 6.7 s 6.7 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Skjut ut ejektorn 5.2 s 5.2 s
Sänk bygeln 3.2 s 3.2 s
Lyft bygeln 1.8 s 1.8 s

621 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C13-motor med MEUI™
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre regioner eller oreglerade regioner)
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:- Primärt och sekundärt, våt skiva, hydraulisk- Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt- Gasreglagespärr
  • Växellåda:- 8-växlad powershift med planetväxel- ECPC-reglering- APECS-programvara- Programmerbart val av högsta växel- Transmissionshålläge- Differentialspärr- Skydd, drivlina- Reducering av hjulspinn som standard- Körhastighetsreglering- Maskinhastighetsbegränsning- Differentialspärrskydd

DRIVLINA - SCHAKTVAGN

  • Bromssystem:- Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt

ELSYSTEM - TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:– Strålkastare, halogen– Körriktningsvisare med varningsfunktion - LED-arbetsbelysning, (2) skärstål (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM - SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Belysningssystem:– Bromsljus, lysdioder– Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdioder

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser:- Gasreglagespärr- Torkare/spolare- Varningsljus- Val av retardationsnivå- Arbetsbelysning på, av- Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätningar, varningar inkluderar: - Kylvätsketemperatur - Motoroljetemperatur - Hydrauloljetemperatur - DPF-temperatur - Bränslenivå - Parkeringsbroms - Redskapsspärr - Bromssystem - Regenerering krävs - Gasreglagespärr - Systemspänning - Sekundär styrning - Bygel nere - Automatisk ejektor - Differentialspärr - Luckans flytläge - Transmissionshålläge - Dämpande draganordning - Helljus - Åtgärdslampa - Motorvarvtal, varv/min - Växelval - DEF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska, -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogseringssprint, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING - SCHAKTVAGN

  • Skopa: - 18,4m3 (24yd3), rågad - 14,1m3 (18,4yd3), struken
  • Vandaliseringsspärr
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

621 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist

ARBETSBELYSNING, TILLBEHÖR

  • HID-arbetsbelysning

KONFIGURATIONER FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER

  • Kylning, hög omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, LRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, LRC

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Styrlås - externt
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Skydd, överfyllning
  • Kablagegrupp
  • Skylt med tillverkningsår

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration - USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration - Internationellt (ISO)

Jämför 621 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621

Se aktuella erbjudanden för  621

Visa fler erbjudanden