627

Motorschaktvagnar med öppen skopa 627

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad
24 yd³
18.4 m³
Topphastighet – lastad
33.5 km/h
53.9 km/h

Översikt

BEPRÖVADE PRESTANDA

Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 12% högre produktivitet

Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Produktspecifikation för 627

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp)
Schaktvagnens kapacitet – rågad 24 yd³ 18.4 m³
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Bredd - maskinen totalt 141.1 tum 3585 mm
Bredd - traktor 133.1 tum 3381 mm
Bredd - baljans insida 120 tum 3048 mm
Bredd – bakdäckens utsida 128.9 tum 3275 mm
Höjd - leverans totalt 158.6 tum 4029 mm
Höjd – hyttens överkant 142.6 tum 3621 mm
Markfrigång - Traktor 21.9 tum 557 mm
Framsida av traktor till framaxel 122.8 tum 3119 mm
Axel till lodrät dragsprint 21.3 tum 540 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.5 tum 520 mm
Hjulbas 314.9 tum 7998 mm
Bakaxel – maskinens baksida 114.1 tum 2898 mm
Längd - Maximal (skjut/drag) 613.2 tum 15576 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 90.2 tum 2290 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 551.8 tum 14015 mm
Bredd - Maskinen totalt - Nedfälld stege 149.2 tum 3790 mm
Schaktvagnens kapacitet – rågad 24 yd³ 18.4 m³
Bredd – skär 10.3 ft 3.14 m
Maximalt skärdjup 12.4 tum 315 mm
Schaktvagnens kapacitet – struken 17.1 yd³ 13 m³
Total frakthöjd 13.22 ft 4.03 m
Maximalt skärdjup 21.3 tum 540 mm
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 38.71 ft 11.8 m
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
Total bredd 11.71 ft 3.57 m
Däck – traktordrivning 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 336 gal (US) 1272 l
Tillåten arbetslast 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons) 26127kg (57610lb); 26,19 ton (28,81 short tons)
Däck – schaktvagn 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Nominellt motorvarvtal – schaktvagn 2150 rpm 2150 rpm
Obs! (2) C9.3-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III. C9.3-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU steg III.
Motormodell – schaktvagn Cat C9.3 Cat C9.3
Nominellt motorvarvtal – traktor 2000 rpm 2000 rpm
Svänghjulseffekt - schaktvagn 290 hp 216 K/W
Obs! (1) C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III. C13-motorn avger motsvarande U.S. EPA Tier 2/EU-steg II eller U.S. EPA Tier 3/EU-steg III.
Svänghjulseffekt - traktor 407 hp 304 K/W
Motormodell – traktor Cat C13 Cat C13
Bränsletank 336.03 gal (US) 1272 l
Vevhus – schaktvagn 7.3968 gal (US) 28 l
Transmissionssystem – traktor 24.76 gal (US) 93 l
Hydrauliskt system 21.926 gal (US) 83 l
Kylsystem – traktor 11.89 gal (US) 45 l
Kylsystem – schaktvagn 16.114 gal (US) 61 l
Vevhus – traktor 8.08 gal (US) 30.58 l
Transmissionssystem – schaktvagn 12.944 gal (US) 49 l
Arbetsvikt – tom 90213 lb 40913 kg
Total längd 45.9 ft 14.02 m
Total längd – med bygeln nedsänkt 51.1 ft 15.58 m
Arbetsvikt – tom 92980 lb 42168 kg
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A).
ROPS/FOPS-skydd Uppfyller ISO-standarder Uppfyller ISO-standarder
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb) ISO 3471:2008 upp till 17084kg (37664lb)
Säkerhetsbälte SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Transmissionsväxel – fjärde 10.1 km/h 16.3 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 24.8 km/h 39.9 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 33.5 km/h 53.9 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.5 km/h 12.1 km/h
Transmissionsväxel – femte 13.6 km/h 21.9 km/h
Transmissionsväxel – första 3.1 km/h 5 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 18.4 km/h 29.6 km/h
Transmissionsväxel – back 5.7 km/h 9.2 km/h
Transmissionsväxel – andra 5.5 km/h 8.9 km/h
Lyft luckan 2.95 s 2.95 s
Sänk bygeln 3.2 s 3.2 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Lyft skopan 3 s 3 s
Skjut ut ejektorn 5.2 s 5.2 s
Lyft bygeln 1.8 s 1.8 s
Dra tillbaka ejektorn 6.7 s 6.7 s

627 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C13
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre regioner eller oreglerade regioner)
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydraulisk
    - Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
    - Gasreglagespärr
  • Växellåda:
    - 8-växlad powershift med planetväxel
    - ECPC-reglering
    - APECS-programvara
    - Programmerbart val av högsta växel
    - Transmissionshålläge
    - Differentialspärr
    - Skydd, drivlina
    - Reducering av hjulspinn som standard
    - Körhastighetsreglering
    - Maskinhastighetsbegränsning
    - Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Cat C9.3 ACERT-motor med högt tryck:
    - Common Rail-bränsle
    - Cat-motorbroms
    - Elektrisk start, 24V
    - Fläkt, drivlina
    - Motoravstängning från marknivå
    - Ljuddämpare (endast i motorkonfigurationer för mindre reglerade regioner eller oreglerade regioner)
    - Starthjälp, eter
  • Bromssystem:
    - Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt
    - 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    - Powershift-transmission av planettyp

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    - Strålkastare, 3×3 halogen
    - Körriktningsvisare med varningsfunktion - LED-arbetsbelysning, (2) 3×3 skärstål (1) 3×3 skopa, sidobelysning, halogen (2) 3×3 halogen
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Generator, 65 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Belysningssystem:
    – Bromsljus, lysdioder
    – Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdioder
  • Uttag för start/laddning

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser:
    - Start av bakre motor
    - Gasreglagespärr
    - Torkare/spolare
    - Varningsljus
    - Val av retardationsnivå
    - Arbetsbelysning på, av
    - Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare:
    - Kontroll av regenerering
    - Parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för följande:
    – Kylvätsketemperatur
    – Motoroljetemperatur
    – Hydrauloljetemperatur
    – Bränslenivå
    – Parkeringsbroms
    – Redskapsspärr
    – Bromssystem
    – Regenerering krävs
    – Gasreglagespärr
    – Systemspänning
    – Sekundär styrning
    – Bygel nere
    – Differentialspärr
    – Luckans flytläge
    – Transmissionshålläge
    – Dämpande draganordning
    – Helljus
    –Åtgärdslampa
    –Motorvarvtal, varv/min
    – Växelval

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogseringssprint, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Skopa
    - 18,4m³ (24yd³), rågad
    - 14,1m³ (18,4yd³), struken
    - Snabbt oljebyte
    - Vandaliseringsspärr
    - Skydd, överfyllning
    - Värmeaggregat, motorkylvätska, 120V
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Traktor-/schaktvagnskonfigurationer
    - Skjut/drag-konfiguration
  • Bränslekonfigurationer
    - Snabbpåfyllningsgrupp

627 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Product Link™-installation

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS
  • Styrlås – utvändigt
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp
  • Skylt med tillverkningsår

ARBETSBELYSNING, TILLBEHÖR

  • HID-arbetsbelysning

KONFIGURATIONER FÖR OMGIVNINGSTEMPERATURER

  • Kylning, hög omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, HRC
  • Kylning, hög omgivningstemperatur, LRC
  • Kylning, låg omgivningstemperatur, LRC

RENARE

  • Hyttförrenare

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 627 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

627 Öppen skålskrapa

627 Öppen skålskrapa

627 Öppen skålskrapa

627K Motorschaktvagn med öppen skopa

627K Motorschaktvagn med öppen skopa

627K Motorschaktvagn med öppen skopa

627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627 Öppen skålskrapa
627K Motorschaktvagn med öppen skopa
627K Motorschaktvagn med öppen skopa
627K Motorschaktvagn med öppen skopa

Se aktuella erbjudanden för  627

Visa fler erbjudanden