Anpassa Cat 651 partiell hjulburen motorschaktvagn

651 Partiell schaktvagn Partiella schaktvagnar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C18
Cat® C18
Bruttoeffekt (SAE J1995)
637 hp
475 K/W
Topphastighet – lastad
34.9 km/h
56.1 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtrycksstyrsystemet.
  • En förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö.
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller operatörerna fokuserade på sitt arbete.
  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.

LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-sätesfjädringen minskar lastcylinderns slaglängdsrörelse för en mjukare körning.
  • Skydd mot övervarvning av motorn kopplas in automatiskt utan föraråtgärder när maskinen är i åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

  • Advanced Productivity Electronic Control System (APECS), som gör att maskinen bättre kan utnyttja motorkraften och vridmomentet.
  • När du anger en önskad topphastighet med körhastighetsregleringen så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning i områden med reducerad hastighet.
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  • Auto-Stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start vid arbete i kallare klimat.

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

  • Ta dig in och ut ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet.
  • Förbättra operatörens medvetenhet om omgivningen med Work Area Vision System (WAVS) (tillval).
  • Åtkomst från marknivå till bränslepåfyllning och flera underhållspunkter för enklare och säkrare service.
  • Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte används.
  • Breda bromsbackar och bromstrummor förbättrar bromsverkan och minskar broms- och trumslitaget.
  • Nödbromsarna ansätts automatiskt om servicetrycket faller.
  • Parkeringsbromsen har en fjäderbelastad mekanism som frigörs med hydraultryck som reglerar färdbromsarna.

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT

SUPPORT FRÅN CATS NÄTVERK AV ÅTERFÖRSÄLJARE

  • Fullt stöd från Cat-återförsäljare och reservdelsnätverk.
  • Berättigad till Equipment Protection Plans (EPP) och Customer Value Agreements (CVA).

Produktspecifikation för 651 Partiell schaktvagn

Traktorns motor Cat® C18 Cat® C18
Obs! Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA.
Bruttoeffekt (SAE J1995) 637 hp 475 K/W
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Topphastighet – lastad 34.9 km/h 56.1 km/h
1:an framåt 3.5 km/h 5.7 km/h
2:an framåt 6.5 km/h 10.5 km/h
3:an framåt 7.8 km/h 12.5 km/h
4:an framåt 10.6 km/h 17 km/h
5:an framåt 14.2 km/h 22.8 km/h
6:an framåt 19.2 km/h 30.9 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.9 km/h 56.1 km/h
Bakåt 6.7 km/h 10.8 km/h
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS-skydd ROPS: ISO 3471:2008 upp till 26 600 kg (58 643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivå II ROPS: ISO 3471:2008 upp till 26 600 kg (58 643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivå II
Hytt Säkerhetsbälte: SAE J386:AUG2012 Säkerhetsbälte: SAE J386:AUG2012
Bredd – 180° sväng – höger 44.6 ft 13.6 m
Bredd – 180° sväng – vänster 47.57 ft 14.5 m
Styrningsvinkel – höger 90 90
Styrningsvinkel – vänster 85 85
Bränsletank 430.1 gal (US) 1628 l
Vevhus 10 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Differential 36 gal (US) 136 l
Slutväxel – vardera 6 gal (US) 29.5 l
Kylsystem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydraultank 39.6 gal (US) 150 l
Vindrutespolare 0.5 gal (US) 5 l

651 Partiell schaktvagn Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Växellåda: 8-växlad powershift med planetväxel, ECPC-reglering, APECS-programvara, programmerbart val av högsta växel, transmissionshålläge, differentialspärr, skydd – drivlina, körhastighetsreglering, maskinhastighetsbegränsning
  • Cat C18
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem: primärt och sekundärt, våt skiva, hydraulisk, parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • gasreglagespärr

ELSYSTEM

  • Generator, 115 A
  • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem: strålkastare (halogen), körriktningsvisare med varningsfunktion (LED)
  • Uttag för start/laddning

FÖRARMILJÖ

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser: start av bakre motor, gasreglagespärr, torkare/spolare, varningsljus, arbetsbelysning på, av, messenger-display, vippströmställare med säkerhetsflikar, parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Eldriven stege
  • Säte: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series III, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Messenger-display

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37 ºC (-34 ºF)

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Ackumulatorer (bromsande och dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Vandaliseringsspärr
  • Styrlås
  • Värmare, kylvätska, 120V

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration: WAVS (Work Area Vision System)

651 Partiell schaktvagn Tillvalsutrustning

ANDRA TILLBEHÖR

  • Hus med spindelbultar
  • Bakre hjulkonfiguration (uppsättning med 2)
  • Dragarmspaket till schaktvagn
  • Styrcylindergrupp (uppsättning med 2)
  • Kablagegrupp

Jämför 651 Partiell schaktvagn med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

651

vattendragning

vattendragning

651
vattendragning
vattendragning

Se aktuella erbjudanden för  651 Partiell schaktvagn

Visa fler erbjudanden