Anpassa Cat 621 partiell hjulburen motorschaktvagn

621 Partiell schaktvagn Partiella schaktvagnar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C13
Cat® C13
Svänghjulseffekt - traktor
407 hp
304 kW
Topphastighet – lastad
33.5 km/h
53.9 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtrycksstyrsystemet.
  • En förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö.
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller operatörerna fokuserade på sitt arbete.
  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.

LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-sätesfjädringen minskar lastcylinderns slaglängdsrörelse för en mjukare körning.
  • Skydd mot övervarvning av motorn kopplas in automatiskt utan föraråtgärder när maskinen är i åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

        
  • Advanced Productivity Electronic Control System (APECS), som gör att maskinen bättre kan utnyttja motorkraften och vridmomentet.
  •     
  • När du anger en önskad topphastighet med körhastighetsregleringen så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning i områden med reducerad hastighet.
  •     
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  •     
  • Auto-Stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start vid arbete i kallare klimat.

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

  • Ta dig in och ut ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet.
  • Förbättra operatörens medvetenhet om omgivningen med Work Area Vision System (WAVS) (tillval).
  • Åtkomst från marknivå till bränslepåfyllning och flera underhållspunkter för enklare och säkrare service.
  • Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte används.
  • Breda bromsbackar och bromstrummor förbättrar bromsverkan och minskar broms- och trumslitaget.
  • Nödbromsarna ansätts automatiskt om servicetrycket faller.
  • Parkeringsbromsen har en fjäderbelastad mekanism som frigörs med hydraultryck som reglerar färdbromsarna.

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT

SUPPORT FRÅN CATS NÄTVERK AV ÅTERFÖRSÄLJARE

  • Fullt stöd från Cat-återförsäljare och reservdelsnätverk.
  • Berättigad till Equipment Protection Plans (EPP) och Customer Value Agreements (CVA).

Produktspecifikation för 621 Partiell schaktvagn

Traktorns motor Cat® C13 Cat® C13
Svänghjulseffekt - traktor 407 hp 304 kW
Obs! Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA.
Topphastighet – lastad 33.5 km/h 53.9 km/h
1:an framåt 3.1 km/h 5 km/h
2:an framåt 5.5 km/h 8.9 km/h
3:an framåt 7.5 km/h 12.1 km/h
4:an framåt 10.1 km/h 16.3 km/h
5:an framåt 13.6 km/h 21.9 km/h
6:an framåt 18.4 km/h 29.6 km/h
7:an framåt 24.8 km/h 39.9 km/h
8:an framåt 33.5 km/h 53.9 km/h
Bakåt 5.7 km/h 9.2 km/h
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS-skydd ROPS: ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivå II. ROPS: ISO 3471:2008 upp till 17 084 kg (37 664 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivå II.
Hytt Säkerhetsbältet: SAE J386:JUN1985 Säkerhetsbältet: SAE J386:JUN1985
Bredd – 180° sväng 38.6 ft 11.8 m
Bränsletank 216.1 gal (US) 818 l
Vevhus 9.7 gal (US) 37 l
Transmission 25.5 gal (US) 97 l
Differential 41.7 gal (US) 158 l
Slutväxel – vardera 5 gal (US) 19 l
Kylsystem 11 gal (US) 42 l
Hydraultank 21.9 gal (US) 83 l
Vindrutespolare 1.3 gal (US) 5 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l
Differential 44 gal (US) 168 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l
Bränsletank 430 gal (US) 1628 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l

621 Partiell schaktvagn Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Cat® C13 motor med mekaniskt aktiverad elektronisk bränsleinsprutning (MEUI™)
  • Växellåda: 8-växlad powershift med planetväxel, ECPC-reglering, APECS-programvara, programmerbart val av högsta växel, transmissionshålläge, differentialspärr, skydd – drivlina, körhastighetsreglering, maskinhastighetsbegränsning
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem: primärt och sekundärt, våt skiva, hydraulisk, parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt

ELSYSTEM

  • Generator, 115 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem: LED
  • Uttag för start/laddning

FÖRARMILJÖ

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser: start av bakre motor, gasreglagespärr, torkare/spolare, varningsljus, arbetsbelysning på, av, messenger-display, vippströmställare med säkerhetsflikar, parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Fönster, skjutbara
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Backspegel
  • Dörrlås
  • Messenger-display: kylvätsketemp, motoroljetemp, hydrauloljetemp, DPF-temp, bränslenivå, parkeringsbroms, redskapsspärr, bromssystem, regenerering krävs, gasreglagespärr, systemspänning, sekundär styrning, bygel nere, differentialspärr, luckans flytläge, transmissionshålläge, helljus, åtgärdslampa, motorvarvtal, växelval ut, DPF-fyllnadsnivå
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säte: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series III, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Messenger-display

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37 ºC (-34 ºF)

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning och broms) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Bogseringssprint, fram
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V

ANDRA TILLBEHÖR

  • Snabbpåfyllande bränsletank

621 Partiell schaktvagn Tillvalsutrustning

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration: WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Hus med spindelbultar
  • Bakre hjulkonfiguration (uppsättning med 2)
  • Dragarmspaket till schaktvagn
  • Styrcylindergrupp (uppsättning med 2)

Jämför 621 Partiell schaktvagn med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

621

vattendragning

vattendragning

621
vattendragning
vattendragning

Se aktuella erbjudanden för  621 Partiell schaktvagn

Visa fler erbjudanden