Anpassa Cat 631 partiell hjulburen motorschaktvagn

631 Partiell schaktvagn Partiella schaktvagnar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat® C18
Cat® C18
Svänghjulseffekt - traktor
570 hp
425 K/W
Topphastighet – lastad
34.7 km/h
55.8 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

  • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtrycksstyrsystemet.
  • En förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö.
  • Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm håller operatörerna fokuserade på sitt arbete.
  • Hyttemperaturen hålls konstant med automatiska temperaturreglage.

LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-sätesfjädringen minskar lastcylinderns slaglängdsrörelse för en mjukare körning.
  • Skydd mot övervarvning av motorn kopplas in automatiskt utan föraråtgärder när maskinen är i åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.

ARBETA EFFEKTIVARE

ARBETA EFFEKTIVARE

  • Advanced Productivity Electronic Control System (APECS), som gör att maskinen bättre kan utnyttja motorkraften och vridmomentet.
  • När du anger en önskad topphastighet med körhastighetsregleringen så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning i områden med reducerad hastighet.
  • Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel.
  • Auto-Stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start vid arbete i kallare klimat.

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

DESIGNAD FÖR SÄKERHET

  • Ta dig in och ut ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet.
  • Förbättra operatörens medvetenhet om omgivningen med Work Area Vision System (WAVS) (tillval).
  • Åtkomst från marknivå till bränslepåfyllning och flera underhållspunkter för enklare och säkrare service.
  • Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte används.
  • Breda bromsbackar och bromstrummor förbättrar bromsverkan och minskar broms- och trumslitaget.
  • Nödbromsarna ansätts automatiskt om servicetrycket faller.
  • Parkeringsbromsen har en fjäderbelastad mekanism som frigörs med hydraultryck som reglerar färdbromsarna.

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT

SUPPORT FRÅN CATS NÄTVERK AV ÅTERFÖRSÄLJARE

  • Fullt stöd från Cat-återförsäljare och reservdelsnätverk.
  • Berättigad till Equipment Protection Plans (EPP) och Customer Value Agreements (CVA).

Produktspecifikation för 631 Partiell schaktvagn

Traktorns motor Cat® C18 Cat® C18
Svänghjulseffekt - traktor 570 hp 425 K/W
Obs! Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnorm EPA Tier 4 Final i USA eller EU steg V eller motsvarande EPA Tier 2 i USA eller motsvarande EPA Tier 3 i USA och EU steg IIIA.
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
1:an framåt 3.4 km/h 5.5 km/h
2:an framåt 6.2 km/h 10 km/h
3:an framåt 7.7 km/h 12.4 km/h
4:an framåt 10.5 km/h 16.9 km/h
5:an framåt 14.1 km/h 22.7 km/h
6:an framåt 19 km/h 30.6 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.7 km/h 55.8 km/h
Bakåt 6.2 km/h 9.9 km/h
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS-skydd ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 nivå II. ROPS: ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 nivå II.
Hytt Säkerhetsbälte: SAE J386:FEB2006 Säkerhetsbälte: SAE J386:FEB2006
Bredd – 180° sväng 40.2 ft 12.23 m
Bränsletank 231 gal (US) 874 l
Vevhus 13.7 gal (US) 52 l
Transmission 29 gal (US) 110 l
Differential 41.7 gal (US) 158 l
Slutväxel – vardera 5 gal (US) 19 l
Kylsystem 19.8 gal (US) 142 l
Hydraultank 37.5 gal (US) 83 l
Vindrutespolare 1.3 gal (US) 5 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l
Bränsletank 430 gal (US) 1628 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l
Differential 44 gal (US) 168 l
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l

631 Partiell schaktvagn Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Cat® C18 motor med mekaniskt aktiverad elektronisk bränsleinsprutning (MEUI™)
  • Växellåda: 8-växlad powershift med planetväxel, ECPC-reglering, APECS-programvara, programmerbart val av högsta växel, transmissionshålläge, differentialspärr, skydd – drivlina, körhastighetsreglering, maskinhastighetsbegränsning
  • Cat-motorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem: primärt och sekundärt, våt skiva, hydraulisk, parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt

ELSYSTEM

  • Generator, 115 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem: LED
  • Uttag för start/laddning

FÖRARMILJÖ

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Knappsatser: start av bakre motor, gasreglagespärr, torkare/spolare, varningsljus, arbetsbelysning på, av, messenger-display, vippströmställare med säkerhetsflikar, parkeringsbroms
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Backspegel
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Display-mätare: kylvätsketemp, motoroljetemp, hydrauloljetemp, DPF-temp, bränslenivå, parkeringsbroms, redskapsspärr, bromssystem, regenerering krävs, gasreglagespärr, systemspänning, sekundär styrning, bygel nere, differentialspärr, luckans flytläge, transmissionshålläge, helljus, åtgärdslampa, motorvarvtal, växelval ut, DPF-fyllnadsnivå
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säte: Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series III, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Messenger-display

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37 ºC (-34 ºF)

ÖVRIG UTRUSTNING

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning och broms) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Bogseringssprint, fram
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V

ANDRA TILLBEHÖR

  • Snabbpåfyllande bränsletank

631 Partiell schaktvagn Tillvalsutrustning

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration: WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Hus med spindelbultar
  • Bakre hjulkonfiguration (uppsättning med 2)
  • Dragarmspaket till schaktvagn
  • Styrcylindergrupp (uppsättning med 2)

Jämför 631 Partiell schaktvagn med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

631

vattendragning

vattendragning

631
vattendragning
vattendragning