637

Motorschaktvagnar med öppen skopa 637

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
570 hp
425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad
34 yd³
26 m³
Topphastighet – lastad
34.7 km/h
55.8 km/h

Översikt

Hög prestanda

Cats 637 hjulburna motorschaktvagn är konstruerad för att hantera alla utmaningar som förare står inför över hela världen. Med dess styrka och hållbarhet kan den arbeta i några av de svåraste förhållandena och materialen som finns.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 12% Högre produktivitet

Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Produktspecifikation för 637

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 570 hp 425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612 mm
Axel till lodrät dragsprint 20 tum 509 mm
Hjulbas 346.8 tum 8808 mm
Bakaxel – maskinens baksida 90.2 tum 2292 mm
Längd - Maximal (skjut/drag) 655.1 tum 16640 mm
Bredd - maskinen totalt 155 tum 3937 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462 mm
Utskjutet tryckblock (skjut/drag) 108 tum 2744 mm
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum 3636 mm
Bredd - baljans insida 134 tum 3404 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20 tum 510 mm
Markfrigång - Traktor 26.1 tum 664 mm
Bredd - traktor 137.8 tum 3499 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 597 tum 15164 mm
Höjd - leverans totalt 163.2 tum 4145 mm
Höjd – hyttens överkant 147 tum 3733 mm
Schaktvagnens kapacitet – struken 24 yd³ 18.3 m³
Bredd – skär 11.50 ft 3.51 m
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 ft 12.23 m
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 370 gal (US) 1400 l
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Total bredd 12.93 ft 3.94 m
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
Total frakthöjd 13.62 ft 4.15 m
Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Däck – traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Maximalt skärdjup 21.1 tum 535 mm
Däck – schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Tillåten arbetslast 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons) 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons)
Nominellt motorvarvtal – traktor 1900 rpm 1900 rpm
Motormodell – schaktvagn Cat C9.3 Cat C9.3
Motormodell – traktor Cat C18 Cat C18
Svänghjulseffekt - schaktvagn 290 hp 216 K/W
Nominellt motorvarvtal – schaktvagn 2150 rpm 2150 rpm
Svänghjulseffekt - traktor 570 hp 425 K/W
Emissioner Motorerna Cat C9.3 och C18 uppfyller emissionsnormerna för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorerna Cat C9.3 och C18 uppfyller emissionsnormerna för U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Hydrauliskt system 37.5 gal (US) 142 l
Vevhus – traktor 13.7 gal (US) 52 l
Dieselavgasvätska – traktor 8 gal (US) 30.5 l
Dieselavgasvätska – schaktvagn 5.8 gal (US) 22 l
Transmissionssystem – schaktvagn 12.9 gal (US) 49 l
Bränsletank 370 gal (US) 1400 l
Kylsystem – schaktvagn 16.1 gal (US) 61 l
Vevhus – schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l
Kylsystem – traktor 19.8 gal (US) 75 l
Transmissionssystem – traktor 29 gal (US) 110 l
Arbetsvikt – tom 114950 lb 52140 kg
Total längd 49.34 ft 15.04 m
Total längd – med bygeln nedsänkt 54.59 ft 16.64 m
Arbetsvikt – tom 119060 lb 54005 kg
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116dB(A).
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder.
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb)
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Transmissionsväxel – back 6.2 km/h 9.9 km/h
Transmissionsväxel – andra 6.2 km/h 10 km/h
Transmissionsväxel – första 3.4 km/h 5.5 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 25.7 km/h 41.95 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 19 km/h 30.6 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.5 km/h 16.9 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.7 km/h 12.4 km/h
Transmissionsväxel – femte 14.1 km/h 22.7 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 34.7 km/h 55.8 km/h
Sänk bygeln 2.1 s 2.1 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Lyft luckan 4 s 4 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Lyft skopan 3.5 s 3.5 s
Dra tillbaka ejektorn 8.5 s 8.5 s
Lyft bygeln 1.5 s 1.5 s
Skjut ut ejektorn 8.5 s 8.5 s

637 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C18-motor med MEUI™
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
    • Parkeringsbroms, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
  • gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • Powershift av planettyp med 8 växlar
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionslåsning
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Cat C9.3-motor:
    • Common rail-bränslesystem med högt tryck
    • Konstant lyftmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, mekaniskt driven
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Starthjälp, antingen
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torra skivbromsar, hydrauliskt aktiverade
  • Växellåda:
    • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
    • Planetväxellåda

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, arbetsbelysning, lysdiod (2), skärkant (1), skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Generator, 65 A
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Omkopplare, knappsats:
    • gasreglagespärr
    • vindrutetorkare/spolare
    • varningsljus
    • val av retardationsnivå
    • arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för bl.a:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motorns oljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • Temperatur på dieselpartikelfilter (DPF)
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromssystem
    • Regenerering krävs
    • gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Nödstyrningssystem
    • Sänkt bygel
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionslåsning
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
    • Ilagd växel
    • DPF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Skopa:
    • 18.3 m3 (24 yd3), struken
    • 26 m3 (34 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Stänkskärmar för schaktvagn
  • Överflödesskydd
  • Snabbt oljebyte
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Kablagegrupp
  • Skjut/drag

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 637 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

637 Öppen skålskrapa

637 Öppen skålskrapa

Se aktuella erbjudanden för  637

Visa fler erbjudanden