657

Motorschaktvagnar med öppen skopa 657

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Traktorns motor
Cat C18
Cat C18
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Schaktvagnens motor
Cat C15
Cat C15

Översikt

En lösning med hög produktivitet och låg kostnad

Cat® Hjulburen motorschaktvagn 657 med tvillingmotor boostar produktiviteten med sitt push/pull-system. Genom att kombinera det med högre produktivitet, förbättrad förarkomfort och nya säkerhetsfunktioner – som ett eldrivet tillträdessystem och effektiva våta skivbromsar – så har du en maskin som sparar både tid och pengar.

Fördelar

Förbättrad förarkomfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 6 % högre produktivitet

Högre produktivitet med förbättrad bränsleeffektivitet, nyttolastuppskattning och ny APECS-transmissionreglering

Oöverträffad säkerhet

Säkerhetsfunktioner som gör att föraren kan att känna sig trygg och skapar en säkrare driftmiljö – effektiva våta skivbromsar, WAVS-kamera och eldrivet åtkomstsystem

Produktspecifikation för 657

Traktorns motor Cat C18 Cat C18
Schaktvagnens motor Cat C15 Cat C15
Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk) 469 kW (629 hk)/353 kW (473 hk)
Nettoeffekt 469 kW/637 hk 469 kW/637 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 637 hp 475 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 637 hp 469 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 K/W
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Schaktvagnens kapacitet – rågad 44 yd³ 33.6 m³
Tillåten arbetslast 104,058 lb 47,200 kg
Kapacitet – struken 32 yd³ 24.5 m³
Skärdjup – maximalt 16.4 tum 417 mm
Skärbredd – till spridningsspetsar 12.5 ft 3.8 m
Markfrigång – maximal 2.3 ft 0.7 m
Hyd. Inträngningskraft – 657G 121000 lb 542 kN
Spridningsdjup – maximalt 26 tum 660 mm
Lucköppning 92 tum 2337 mm
Luckans stängningskraft 39200 lb 176 kN
Topphastighet – lastad 33 km/h 56.1 km/h
1:an framåt 3.5 km/h 5.7 km/h
2:an framåt 6.5 km/h 10.5 km/h
3:an framåt 7.8 km/h 12.5 km/h
4:an framåt 10.6 km/h 17 km/h
5:an framåt 14.2 km/h 22.8 km/h
6:an framåt 19.2 km/h 30.9 km/h
7:an framåt 25.7 km/h 41.4 km/h
8:an framåt 34.9 km/h 56.1 km/h
Bakåt 6.7 km/h 10.8 km/h
Nettoeffekt 353 kW/447 hk 353 kW/447 hk
Bruttoeffekt (SAE J1995) 481 hp 359 K/W
Nettoeffekt (ISO 14396) 480 hp 353 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6.75 tum 171.5 mm
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Total transportvikt 160505 lb 72804 kg
Traktorns transportvikt 93635 lb 42472 kg
Schaktvagnens transportvikt 64068 lb 29061 kg
Total arbetsvikt – tom 164,244. lb 74500 kg
Framaxel 93842 lb 42566 kg
Bakaxel 66663 lb 30238 kg
Total arbetsvikt – lastad 268,302. lb 121700 kg
Framaxel – lastad 134165 lb 60856 kg
Bakaxel – lastad 130340 lb 59121 kg
Bredd - maskinen totalt 14.3 ft 4.36 m
Bredd - traktor 12.3 ft 3.75 m
Bredd - bakdäckens centrumlinjer 9.21 ft 2.81 m
Bredd - baljans insida 12.07 ft 3.68 m
Bredd – baljans utsida – transportbredd 12.98 ft 3.93 m
Höjd - leverans totalt 15.29 ft 4.66 m
Höjd – hyttens överkant 12.86 ft 3.92 m
Markfrigång - Traktor 2.3 ft 0.7 m
Framsida av traktor till framaxel 14.93 ft 4.55 m
Axel till lodrät dragsprint 1.8 ft 0.55 m
Höjd - Max för schaktvagnens blad 2.17 ft 0.66 m
Hjulbas 32.68 ft 9.96 m
Längd – maskinen totalt 58.96 ft 17.97 m
Bakaxel – maskinens baksida 8.07 ft 2.46 m
Bredd – 180° sväng – höger 45.4 ft 13.85 m
Bredd – 180° sväng – vänster 47.57 ft 14.5 m
Styrningsvinkel – höger 90 90
Styrningsvinkel – vänster 85 85
Vevhus 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Differential 36 gal (US) 136 l
Slutväxel – vardera 6 gal (US) 29.5 l
Kylsystem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydraultank 39.6 gal (US) 150 l
Vindrutespolare 0.5 gal (US) 5 l
Cylinderinlopp för skopans golv 7.08 tum 180 mm
Skopcylinderns slaglängd 37.4 tum 950 mm
Cylinderdiameter – lucka 7.08 tum 180 mm
Cylinderslaglängd – lucka 29.92 tum 759.5 mm
Styrkrets (vid hög tomgång) 76.08 gpm 288 l/min
Krets för dämpande draganordning 19.54 gpm 74 l/min
Sekundär styrningskrets 14.52 gal/hr 55 l/hr
Tryckbegränsningsventil – styrkrets 1959 psi 13500 kPa
Tryckbegränsningsventil – redskapskrets 1999 psi 13780 kPa
Kompensatorinställningar – krets för dämpande draganordning 3002 psi 20700 kPa
Bränsletank 430 gal (US) 1628 l
Vevhus 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Differential 44 gal (US) 168 l
Slutväxel – vardera 7.8 gal (US) 30 l
Kylsystem 16.6 gal (US) 63.2 l

657 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A – traktorns motor
  • Generator, 65 A – schaktvagnens motor
  • Batterier, traktor (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Batterier, schaktvagn (4), 12 V underhållsfria, hög effekt
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem - traktor
  • Belysningssystem - schaktvagn
  • Hjälpstartuttag - traktorns och schaktvagnens motor

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering (inklusive värmare och defroster)
  • Säkringspanel av fordonstyp med säkringsutdragare
  • Hylla med fästrem för matlåda
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Diagnostikanslutning, (12 V)
  • Hyttbelysning
  • Motorvarvtalslås
  • Fläkt, defroster
  • Mätargrupp
  • Signalhorn
  • Manöverreglage för redskap
  • Backspeglar
  • Radioförberedd
  • 2 radioplatser, högtalare, och 5 A omvandlare
  • ROPS-hytt med ljuddämpning och trycksättning
  • Fast säkerhetsbälte i två delar
  • Reglage för schaktvagnens motor
  • Säte med luftfjädring och Cat Advanced Ride Management
  • Ratt - vinklingsbar och teleskopisk
  • Förvaringsutrymme
  • Transmissionslåsning
  • Skjutfönster
  • Vindruta - laminerat glas
  • Vindrutetorkare/-spolare - fram och bak
  • Handledsstöd/handtag

DRIVLINA

  • Traktor
  • Schaktvagn

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Traktor
  • Schaktvagn

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 657 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

657

657

657

657

657
657
657
657

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  657

Visa fler erbjudanden