Arbeta effektivare
• Upp till 12% förbättring av produktiviteten.
• Kolskrapskopa med stor kapacitet för att rymma löst kol med låg densitet.
• APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) gör
att motor och transmission kan kommunicera på en hög nivå. Denna
kommunikation gör det möjligt för maskinen att bättre utnyttja den kraft och det vridmoment som motorn producerar. Nettoresultatet rör sig mer
material. • Använd markhastighetskontroll för att ställa in önskad toppfart så hittar maskinen den växel som fungerar bäst för motorn och transmissionen, vilket ger en lägre bränsleförbränning.
• Maskinens hastighetsbegränsning ersätter val av högsta växel, vilket gör att maskinen kan hitta den rätta växeln som fungerar bäst för motorn och växellåda. Att dra lasten i rätt växel resulterar i de flesta fall i lägre motorbelastning och lägre bränsleförbränning.
• Auto-stall hjälper till att snabbt få växellådan till en driftstemperatur vid start när maskinen arbetar i ett kallt klimatområde.
• Cat nyttolastberäknare för schaktvagnar är en schaktningslösning för optimal nyttolast och effektivitet på arbetsplatsen. Payload Estimator uppnår vägning under körning genom att använda cylindertrycket för skållyft under det lastade transportsegmentet. Nyttolastberäknaren är optimerad för att användas med sekvensassistans, vilket ger ökad produktivitet utan
förarens ansträngning. Nyttolastberäknaren är en automatisk funktion när den beställs med Sequence Assist.
Arbeta bekvämt
• Reducera upp till 14 individuella förarkommandon per cykel med
Sequence Assist (tillval). • Styr med mindre ansträngning med det nydesignade högtryckstyrningssystemet.
• Dra nytta av en förbättrad interiör och en mer ergonomisk arbetsmiljö med en 21 % större hytt än den i G-serien.
• Intuitiva, ergonomiska kontroller med en flerfunktionsskärm hålleroperatörerna fokuserade på sitt arbete.
• Hyttemperaturen hålls konstant med de automatiska temperaturreglagen.
Designad för säkerhet
• Ta dig in och ut ur hytten lättare med det nya motordrivna stegsystemet.
• Förbättra operatörens medvetenhet om omgivningen med WorkArea Vision System (WAVS) (tillval).
• Säkerhetsbältesindikatorn ger visuella och hörbara varningar när säkerhetsbältet inte används.
• Avancerat stötdämpningsfäste gör att dynfästet förhindrar ändslag genom att ha förmågan att förutsäga ändslagshändelser och hantera dämpningshastigheten, vilket resulterar i minskat underhåll av kopplingen och förbättrad körning för föraren under tuffa förhållanden.
• Enkel åtkomst på marknivå till bränsle, vatten och motorolja.
Lätt att manövrera
• Den rymliga hytten har enkla, intuitiva reglage och utmärkt
sikt. Hytten erbjuder en bekväm arbetsmiljö för drift hela dagen.
• Cat ARM-sätesfjädring (Advanced Ride Management) minskar lastcylinderns slaglängd för mjukare körning.
• Skyddet mot övervarvning av motorn aktiveras automatiskt utan förarens åtgärder när maskinen har åttonde växeln. Maskinen hjälper till att sakta ner maskinens hastighet genom att avbryta varvtalsregleringskommandot och aktivera motorns kompressionsbroms.
Integrerade Cat-tekniker
• Utvecklad för att övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
• Nå önskat resultat snabbare och mer exakt med Cat Grade-tekniker. Slutför jobben med färre vändor och mindre ansträngning, vilket både sparar tid och hjälper dig att öka vinsten.
• Product Link™samlar in maskindata som kan visas onlinevia webb- och mobiltillämpningar (tillval).
• Med VisionLink® har du åtkomst till information när och var som helst – använd informationen för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen.
• Förkorta inlärningskurvan för oerfarna förare med load
assist (tillval)
Effektivt utförande
• Den nya hydrauliska behovsstyrda traktorfläkten bidrar till lägre bränsleförbrukning.
• Cat Grade Control (tillval) säkerställer på ett intelligent sätt att maskinen inte skär under lutningen i ett skärområde eller överfyller fyllningsområdet.