631

Motorschaktvagnar med öppen skopa 631

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn
570 hp
425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad
34 yd³
26 m³
Topphastighet – lastad
34.7 km/h
55.8 km/h

Översikt

Goda resultat

Snabb lastning, höga hastigheter och möjlighet att lasta och tömma i farten ger snabba cykler, vilket gör att Cats hjulburna motorschaktvagnar alltid kan vara produktiva till lägst kostnad per ton.

Fördelar

Förbättrad Komfort

Ergonomiska reglage och nydesignad hyttinteriör ger en bekvämare och effektivare arbetsmiljö hela arbetsdagen

Upp till 8% Högre produktivitet

Förbättringar i bränsleeffektiviteten och de nya APECS-transmissionsreglagen ger bättre produktivitet inom de flesta användningsområdena

Extrautrustning Säkerhet

Med nya säkerhetsfunktioner kan förarna bli produktivare och arbeta effektivare hela arbetsdagen

Produktspecifikation för 631

Svänghjulseffekt – traktor/schaktvagn 570 hp 425 K/W
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612 mm
Axel till lodrät dragsprint 20 tum 509 mm
Hjulbas 346.8 tum 8808 mm
Bakaxel – maskinens baksida 108 tum 2744 mm
Bredd - baljans insida 134 tum 3404 mm
Markfrigång - Traktor 26.1 tum 664 mm
Längd - Maximal (skjut/drag) 655.1 tum 16640 mm
Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462 mm
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20 tum 510 mm
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum 3636 mm
Längd – Maskinen Totalt – Standard 597 tum 15164 mm
Bredd - maskinen totalt 155 tum 3937 mm
Höjd – hyttens överkant 147 tum 3733 mm
Bredd - traktor 137.8 tum 3499 mm
Höjd - leverans totalt 153.2 tum 3892 mm
Topphastighet – lastad 34.7 km/h 55.8 km/h
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 ft 12.23 m
Bredd – skär 11.50 ft 3.51 m
Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Däck – schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Total bredd 12.93 ft 3.94 m
Schaktvagnens kapacitet – struken 24 yd³ 18.3 m³
Schaktvagnens kapacitet – rågad 34 yd³ 26 m³
Däck – traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Påfyllningsvolym för bränsletank – schaktvagn 231 gal (US) 874 l
Tillåten arbetslast 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons) 37200kg (82200lb), 37,2 ton (41,1 short tons)
Total frakthöjd 12.75 ft 3.89 m
Maximalt skärdjup 21.1 tum 535 mm
Motormodell – traktor Cat C18 Cat C18
Nominellt motorvarvtal – traktor 1900 rpm 1900 rpm
Svänghjulseffekt - traktor 570 hp 425 K/W
Emissioner Cat C18-motorn uppfyller emissionsnormen enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Cat C18-motorn uppfyller emissionsnormen enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Hydrauliskt system 37.5 gal (US) 142 l
Transmissionssystem 29 gal (US) 110 l
KYLSYSTEM 19.8 gal (US) 75 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 8 gal (US) 30.5 l
Bränsletank 231 gal (US) 874 l
Vevhus – traktor 13.7 gal (US) 52 l
Arbetsvikt – tom 102750 lb 46600 kg
Total längd 49.34 ft 15.04 m
Total längd – med bygeln nedsänkt 54.59 ft 16.64 m
Arbetsvikt – tom 106430 lb 48275 kg
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder.
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 111,5dB(A).
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Skydd mot vältningar (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb) ISO 3471:2008 för upp till 21282kg (46919lb)
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Transmissionsväxel – back 6.2 km/h 9.9 km/h
Transmissionsväxel – sjätte 19 km/h 30.6 km/h
Transmissionsväxel – första 3.4 km/h 5.5 km/h
Transmissionsväxel – andra 6.2 km/h 10 km/h
Transmissionsväxel – sjunde 25.7 km/h 41.4 km/h
Transmissionsväxel – femte 14.1 km/h 22.7 km/h
Transmissionsväxel – tredje 7.7 km/h 12.4 km/h
Transmissionsväxel – åttonde 34.7 km/h 55.8 km/h
Transmissionsväxel – fjärde 10.5 km/h 16.9 km/h
Lyft luckan 4 s 4 s
Skjut ut ejektorn 8.5 s 8.5 s
Sänk skopan 3.5 s 3.5 s
Dra tillbaka ejektorn 8.5 s 8.5 s
Lyft bygeln 1.5 s 1.5 s
Lyft skopan 3.5 s 3.5 s
Sänk luckan 3.8 s 3.8 s
Sänk bygeln 2.1 s 2.1 s

631 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA – TRAKTOR

  • Cat C18
  • Kompressionsmotorbroms
  • Elstart, 24 V
  • Luftrenare, torr typ med förrenare
  • Fläkt, hydraulisk
  • Motoravstängning från marknivå
  • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
  • Vevhusskydd
  • Eterstarthjälp
  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliska
    • Parkeringsbroms, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
    • gasreglagespärr
  • Växellåda:
    • Powershift av planettyp med 8 växlar
    • ECPC-reglering
    • APECS-programvara
    • Programmerbart val av högsta växel
    • Transmissionslåsning
    • Differentialspärr
    • Skydd, drivlina
    • Reducering av hjulspinn som standard
    • Körhastighetsreglering
    • Maskinhastighetsbegränsning
    • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN

  • Bromssystem:
    • Primärt och sekundärt, torra skivbromsar, hydrauliskt aktiverade

ELSYSTEM – TRAKTOR

  • Generator, 150 A
  • Batterier (4), 12V, 1000CCA, underhållsfria, hög uteffekt
  • Elsystem, 24V
  • Belysningssystem:
    • Strålkastare, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, arbetsbelysning, lysdiod (2), skärkant (1), skopa, sidobelysning, halogen (2)
  • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN

  • Backvarningssignal
  • Belysningssystem:
    • Bromsljus, lysdiod
    • Körriktningsvisare med varningsfunktion, lysdiod

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR

  • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
  • Termostatreglage för klimatanläggningen
  • Klädkrok
  • Hylla för matlåda med fästrem
  • Diagnostikanslutning (2)
  • 12 V eluttag (2)
  • Differentialspärr (1)
  • Hyttbelysning
  • Signalhorn, elektriskt
  • T-spakreglage för redskap
  • Backspegel
  • Förberedd för radio
  • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
  • Omkopplare, knappsats:
    • gasreglagespärr
    • vindrutetorkare/spolare
    • varningsljus
    • val av retardationsnivå
    • arbetsbelysning på, av
    • Informationsläge på Messenger-display
  • Säkerhetsvippbrytare
  • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
  • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
  • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
  • Fönster, nödutgång höger sida
  • Fönster, skjutbara
  • Fönster, laminerade, med dragkedja
  • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
  • Dörrlås
  • Messenger-display
  • Mätare, varningar för bl.a:
    • Kylvätsketemperatur
    • Motorns oljetemperatur
    • Hydrauloljetemperatur
    • Temperatur på dieselpartikelfilter (DPF)
    • Bränslenivå
    • Parkeringsbroms
    • Redskapsspärr
    • Bromssystem
    • Regenerering krävs
    • gasreglagespärr
    • Systemspänning
    • Nödstyrningssystem
    • Sänkt bygel
    • Automatisk ejektor
    • Differentialspärr
    • Luckans flytläge
    • Transmissionslåsning
    • Dämpande draganordning
    • Helljus
    • Åtgärdslampa
    • Motorvarvtal, varv/min (rpm)
    • Ilagd växel
    • DPF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -37ºC (-34ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR

  • Avancerad dämpande draganordning
  • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
  • Snabbt oljebyte
  • Skärmar, icke-metalliska
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Fälgar (2)
  • Bogserkrokar, fram
  • Vandaliseringsspärr
  • Värmare, kylvätska, 120V
  • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN

  • Skopa:
    • 18.3 m3 (24 yd3), struken
    • 26 m3 (34 yd3), rågad
  • Vandaliseringsspärr
  • Fälgar (2)
  • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

631 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

STYRNINGSKONFIGURATIONER

  • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
  • Load Assist
  • Cat Grade Control med Load Assist
  • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR

  • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
  • Hyttvarningsljus
  • Signalhorn, luft
  • Signalhorn och varningsljus
  • Stänkskärm, schaktvagn
  • Skydd, överfyllning
  • Kablagegrupp
  • Skjut/drag

SERVICEINSTRUKTIONER

  • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
  • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)

Jämför 631 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

631 Öppen skålskrapa

631 Öppen skålskrapa

631 Öppen skålskrapa

631 Öppen skålskrapa
631 Öppen skålskrapa
631 Öppen skålskrapa

Se aktuella erbjudanden för  631

Visa fler erbjudanden