Üstten görünüm
Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm
Fotoğraflar (3)
Videolar (2)

HE Gövde - 794 AC HE Gövde

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
174-222 m3 (228-290 yd3)
174-222 m3 (228-290 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs)
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HE Gövde - 794 AC

Kapasite 174-222 m3 (228-290 yd3) 174-222 m3 (228-290 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Geçerli değil Geçerli değil
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 2.700 kg (6.000 lbs) 2.700 kg (6.000 lbs)
Kaplama Malzemesi 450-500 BHN 450-500 BHN
Kaplama Seçenekleri Kaya kutusu, düz plaka, darbe Kaya kutusu, düz plaka, darbe
Boşaltma Yüksekliği 1,4 m (4 ft 6 inç) 1,4 m (4 ft 6 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmalı kullanılabilir Isıtmalı kullanılabilir

HE Gövde - 794 AC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!