MP Gövde - 793

MP Gövde MP Gövde - 793

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
164-192 m3 (196-250 yd3)
164-192 m3 (196-250 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs)
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
30 bin saat
30 bin saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP Gövde - 793

Kapasite 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs) 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 30 bin saat 30 bin saat
Makine Modeli 793C/D/F/Yeni Nesil 793C/D/F/Yeni Nesil
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 26.500 kg (58.300 lbs) 26.500 kg (58.300 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik Geçerli değil Geçerli değil
Kaplama Malzemesi Geçerli değil Geçerli değil
Kaplama Seçenekleri Geçerli değil Geçerli değil
Boşaltma Yüksekliği 1,6 m (5 ft 4 inç) 1,6 m (5 ft 4 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmasız Isıtmasız

MP Gövde - 793 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video kısa MP Gövde

Video Body Family Overview

Video kısa MP Gövde
Video Body Family Overview