HP Gövde - 797F

HP Gövde - 797F HP Gövde

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HP Gövde - 797F

Kapasite 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs) 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 797 797
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 44.300 kg (97.600 lbs) 44.300 kg (97.600 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 1.226 kg (2.703 lbs) 1.226 kg (2.703 lbs)
Kaplama Malzemesi 450-500 BHN 450-500 BHN
Kaplama Seçenekleri Tambur çubuğu, düz plaka, darbe Tambur çubuğu, düz plaka, darbe
Boşaltma Yüksekliği 1,9 m (6 ft 4 inç) 1,9 m (6 ft 4 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Geçerli değil Geçerli değil

HP Gövde - 797F ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video kısa HP Gövde

Video Body Family Overview

Video kısa HP Gövde
Video Body Family Overview