HP Gövde - 789

HP Gövde - 789 HP Gövde

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
143-153 m3 (187-200 yd3)
143-153 m3 (187-200 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HP Gövde - 789

Kapasite 143-153 m3 (187-200 yd3) 143-153 m3 (187-200 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs) 26.200-28.300 kg (57.750-62.400 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 26.200 kg (57.750 lbs) 26.200 kg (57.750 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 637 kg (1.400 lbs) 637 kg (1.400 lbs)
Kaplama Malzemesi 450-500 BHN 450-500 BHN
Kaplama Seçenekleri Tambur çubuğu, düz plaka, darbe Tambur çubuğu, düz plaka, darbe
Boşaltma Yüksekliği 1,59 (5 ft 2 inç) 1,59 (5 ft 2 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmalı kullanılabilir Isıtmalı kullanılabilir

HP Gövde - 789 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video kısa HP Gövde

Video kısa HP Gövde