MSD II Gövde - 785

MSD II Gövde - 785 MSD II Gövde

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
99-122 m3 (130-160 yd3)
99-122 m3 (130-160 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MSD II Gövde - 785

Kapasite 99-122 m3 (130-160 yd3) 99-122 m3 (130-160 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 785 785
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs) 21.200-22.400 kg (46.750-49.300 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 5.000 kg (11.000 lbs) 5.000 kg (11.000 lbs)
Kaplama Malzemesi 450-500 BHN 450-500 BHN
Kaplama Seçenekleri Kaya kutusu, düz plaka, darbe plakası Kaya kutusu, düz plaka, darbe plakası
Boşaltma Yüksekliği 1,1 m (3 ft 8 inç) 1,1 m (3 ft 8 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmalı kullanılabilir Isıtmalı kullanılabilir

MSD II Gövde - 785 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview