MSD II Gövde - 797F

MSD II Gövde - 797F MSD II Gövde

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MSD II Gövde - 797F

Kapasite 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 797 797
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme Madende yüke ve dayanıklılığa öncelik verme
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 8.500 kg (18.750 lbs) 8.500 kg (18.750 lbs)
Kaplama Malzemesi 450 BHN 450 BHN
Kaplama Seçenekleri Kaya kutusu, düz plaka, darbe plakası Kaya kutusu, düz plaka, darbe plakası
Boşaltma Yüksekliği 1,9 m (6 ft 3 inç) 1,9 m (6 ft 3 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmalı kullanılabilir Isıtmalı kullanılabilir

MSD II Gövde - 797F ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview