MP345 Yıkım Çenesi

MP345 Yıkım Çenesi Yıkıcı Çeneli Çoklu İşlemci

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
1,9 sn.
1,9 sn.
Ekskavatör Minimum
45 ton
45 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1,4 sn.
1,4 sn.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.
Cat

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.
Cat

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
Cat

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP345 Yıkım Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 1,9 sn. 1,9 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1,4 sn. 1,4 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 599 Sh Ton 5.327 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 188 Sh Ton 1.670 kN
Ekskavatör Minimum 45 ton 45 ton
Ekskavatör Maksimum 65 ton 65 ton
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 350 kPa 5.076 psi
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 360 gal/dk. 95 l/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 160 kPa 2.321 psi
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 50 l/dk. 13 gal/dk.
Çene Derinliği 38 inç 954 mm
Kesici Uzunluğu 9 inç 225 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 47 inç 1.183 mm
Çene Genişliği - Sabit 7 inç 187 mm
Çene Genişliği - Hareketli 7 inç 187 mm
Uzunluk 93 inç 2.367 mm
Yükseklik 91 inç 2.304 mm
Genişlik 40 inç 1.005 mm

MP345 Yıkım Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Yıkım Çeneli MP345

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Yıkım Çeneli MP345
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Yıkım Çenesi

Genel Bakış

SpeedBooster

Çene Değişimi

Çok Yönlü

Üretken

Güvenilir

Muhafaza

Yıkım Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza