MP365 Ufalayıcı Çenesi

Ufalayıcı Çeneli Çoklu İşlemci MP365 Ufalayıcı Çenesi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
2.1 sn.
2.1 sn.
Ekskavatör Minimum
65 ton
65 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1.6 sn.
1.6 sn.

Görüntüleme

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni speed booster teknolojisi, çalışma sırasında otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik biçimde değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken otomatik olarak hızlı akışa ayarlanacağından, çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.
Cat

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.
Cat

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici - dış çene betonu kırar; iç makas çenesi çeliği keser.
    • Yıkım - genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir.
    • Ufalayıcı - betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas - yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
Cat

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolaylıkla ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP365 Ufalayıcı Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 2.1 sn. 2.1 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1.6 sn. 1.6 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 557 Sh Ton 7193 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 411 Sh Ton 3655 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 222 Sh Ton 1977 kN
Ekskavatör Minimum 65 ton 65 ton
Ekskavatör Maksimum 90 ton 90 ton
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 5076 psi 350 kPa
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 119 gal/dk. 450 l/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 2321 psi 160 kPa
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 13 gal/dk. 50 l/dk.
Çene Derinliği 43 inç 1089 mm
Kesici Uzunluğu 9 inç 225 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 50 inç 1260 mm
Çene Genişliği - Sabit 26 inç 659 mm
Çene Genişliği - Hareketli 17 inç 427 mm
Uzunluk 113 inç 2869 mm
Yükseklik 98 inç 2491 mm
Genişlik 43 inç 1100 mm
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 13547 lb 6145 kg
Ağırlık - Yalnızca Çene 7456 lb 3382 kg

MP365 Ufalayıcı Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Ufalayıcı Çeneli MP365

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Ufalayıcı Çeneli MP365
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Ufalayıcı Çenesi

Cat® Çoklu İşlemci DNA'sı

SpeedBooster

Çene Değişimi

Çok Yönlü

Üretken

Güvenilir

Muhafaza

Ufalayıcı Çenesi
Cat® Çoklu İşlemci DNA'sı
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza