MP332 Beton Kesici Çenesi

Beton Kesici Çeneli Çoklu İşlemci MP332 Beton Kesici Çenesi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
1,9 sn.
1,9 sn.
Ekskavatör Minimum
32 ton
32 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1,3 sn.
1,3 sn.

Görüntüleme

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.
Cat

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.
Cat

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
    • Depo Makası: Üç taraftan dik açıyla keserek depoları veya çelik plakaları temiz bir şekilde keser
    • Evrensel: Çeliği kesip betonu parçalayan yenilikçi tasarım
Cat

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP332 Beton Kesici Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 1,9 sn. 1,9 sn.
Ekskavatör Minimum 32 ton 32 ton
Çevrim Süresi - Kapalı 1,3 sn. 1,3 sn.
Ekskavatör Maksimum 50 ton 50 ton
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 479 Sh Ton 4.258 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 1.816 Sh Ton 204 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 1.367 Sh Ton 154 kN
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 5.076 psi 350 bar
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 74 l/dk. 280 gal/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 160 kPa 2.321 psi
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 40 l/dk. 11 gal/dk.
Çene Derinliği 34,2 inç 869 mm
Kesici Uzunluğu 496 mm 19,5 inç
Çene Açıklığı - Maksimum 37 inç 927 mm
Çene Genişliği - Sabit 353 mm 13,9 inç
Çene Genişliği - Hareketli 140 mm 5,5 inç
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 3.220 kg 7.099 lb
Ağırlık - Yalnızca Çene 3.397 lb 1.541 kg

MP332 Beton Kesici Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Beton Kesici Çeneli MP332

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Beton Kesici Çeneli MP332
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Beton Kesici Çenesi

Genel Bakış

SpeedBooster

Çene Değişimi

Çok Yönlü

Üretken

Güvenilir

Muhafaza

Beton Kesici Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza