MP345 Makas Çenesi

MP345 Makas Çenesi Makas Çeneli Çoklu İşlemci

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
1,9 sn.
1,9 sn.
Ekskavatör Minimum
45 ton
45 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1,4 sn.
1,4 sn.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.
Cat

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.
Cat

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
Cat

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP345 Makas Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 1,9 sn. 1,9 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1,4 sn. 1,4 sn.
Ekskavatör Minimum 45 ton 45 ton
Ekskavatör Maksimum 65 ton 65 ton
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 35.000 psi 5.076 kPa
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 360 gal/dk 95 l/dk
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 16.000 psi 2.321 kPa
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 50 gal/dk 13 l/dk
Çene Derinliği 744 inç 29 mm
Kesici Uzunluğu 579 inç 23 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 500 inç 20 mm
Çene Genişliği - Sabit 434 inç 17 mm
Çene Genişliği - Hareketli 146 inç 6 mm
Genişlik 1.005 inç 40 mm
Uzunluk 2.296 inç 90 mm
Yükseklik 1.865 inç 73 mm
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 4.320 lb 9.524 kg
Ağırlık - Yalnızca Çene 2.258 lb 4.978 kg

MP345 Makas Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Makas Çeneli MP345

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Makas Çeneli MP345
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Makas Çenesi

Cat Çoklu İşlemciler

SpeedBooster

Çene Değişimi

Çok Yönlü

Üretken

Güvenilir

Muhafaza

Makas Çenesi
Cat Çoklu İşlemciler
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza