MP318 Evrensel Çenesi

MP318 Evrensel Çenesi Evrensel Çeneli Çoklu İşlemci

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
1 sn.
1,6 sn.
Ekskavatör Minimum
18 ton
18 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1 sn.
1,6 sn.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.
Cat

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla para kazanın. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.
Cat

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP318 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
    • Evrensel: çeliği kesip betonu parçalayan yenilikçi tasarım
Cat

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP318 Evrensel Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 1 sn. 1,6 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1 sn. 1,6 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 299 Sh Ton 2.661 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 167 Sh Ton 1.489 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 96 Sh Ton 855 kN
Ekskavatör Minimum 18 ton 18 ton
Ekskavatör Maksimum 25 ton 25 ton
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 5.076 psi 350 kPa
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 40 gal/dk 150 l/dk
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 2.031 psi 140 kPa
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 11 gal/dk 40 l/dk
Çene Derinliği 22 inç 565 mm
Kesici Uzunluğu 16 inç 399 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 18 inç 468 mm
Çene Genişliği - Sabit 15 inç 379 mm
Çene Genişliği - Hareketli 8 inç 214 mm
Uzunluk 79 inç 2.000 mm
Yükseklik 50 inç 1.274 mm
Genişlik 31 inç 793 mm
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 4.334 lb 1.970 kg
Ağırlık - Yalnızca Çene 1.668 lb 758 kg

MP318 Evrensel Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Evrensel Çeneli MP324

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Evrensel Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Evrensel Çene

Cat Çoklu İşlemciler

SpeedBooster

Çene Değişimi

Çok Yönlü

Üretken

Güvenilir

Muhafaza

Evrensel Çene
Cat Çoklu İşlemciler
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza