T109 Manuel Yana Kaydırma

Kanal Açma Makineleri T109 Manuel Yana Kaydırma

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Standart Bom Uzunluğu
36 inç
914 mm
Kesme Genişliği
8 inç
203 mm
Zincir Tipi
Standart
Standart

Görüntüleme

Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.
Doğrudan Tahrik Sistemi

Doğrudan Tahrik Sistemi

Doğrudan tahrik sisteminde, çok farklı toprak türlerinde maksimum kanal açma performansı için optimum zincir devri, zincir çekişi ve torku için değişken hızlı, çift yönlü, gerotor tarzı bir motor bulunur.
Dayanıklı Geriye Esnemeyen Zincir

Dayanıklı Geriye Esnemeyen Zincir

Dayanıklı çift standart geriye esnemeyen zincir, zincir boşluğunu ortadan kaldırır ve tırnakların düzgün kesme ve daha uzun tırnak ömrü için en etkili açıda konumlanmasını sağlar.
Sert yüzeyli, Tungsten Karbür Çelik Birleştirilmiş Tırnaklar

Sert yüzeyli, Tungsten Karbür Çelik Birleştirilmiş Tırnaklar

Sert yüzeyli, tungsten karbür çelik birleştirilmiş tırnaklar, birçok toprak koşulunda uzun ömür sağlar. Tırnaklar, çoğu toprak türünde optimum kazma performansı sunacak şekilde aralıklı yerleştirilmiştir.
Hidrolik veya Manuel Yana Kaydırma

Hidrolik veya Manuel Yana Kaydırma

Hidrolik veya manuel yana kaydırma, yapıların veya engellerin çevresinde yakın kanal açma esnekliği sağlar. T315 modelinde standart (T109 ve T112 modellerinde opsiyonel) olan hidrolik yana kaydırma, operatör bölmesinden standart akışlı yardımcı hidrolik devre seçici kontrolüyle kontrol edilir.
Opsiyonel Zincir Tipleri ve Kesme Genişlikleri

Opsiyonel Zincir Tipleri ve Kesme Genişlikleri

Opsiyonel zincir tipleri ve kesme genişlikleri, belirli toprak, kazma gereksinimleri ve hendek genişlikleri için kullanılabilir. Bu zincir tipleri: Standart, Combo, Terminator ve Rockfrost.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: T109 Manuel Yana Kaydırma

Standart Bom Uzunluğu 36 inç 914 mm
Kesme Genişliği 8 inç 203 mm
Zincir Tipi Standart Standart
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Genişlik 56.1 inç 1426 mm
Toplam Uzunluk 92.4 inç 2348 mm
Ağırlık 1028 lb 466.29 kg
Toplam Yükseklik 30.9 inç 786 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Maksimum Akışta Tahrik Mili Devri 203 dev/dak 203 dev/dak
Yan Kaydırma Hareketi 16.5 inç 419 mm
Maksimum Helezon Açıklığı 21 inç 534 mm
Atık Helezonu Çapı 18 inç 457 mm
Opsiyonel Kesme Genişlikleri 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 inç) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 inç)

T109 Manuel Yana Kaydırma ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve T9B Hendek Kazıcı Birlikte Hendek Kazıyor

Cat® T9B Hendek Kazıcı Peyzaj Uygulamasında

Cat® Hendek Kazıcı İş Uygulamasında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve T9B Hendek Kazıcı Birlikte Hendek Kazıyor
Cat® T9B Hendek Kazıcı Peyzaj Uygulamasında
Cat® Hendek Kazıcı İş Uygulamasında

360 View