Görüntüleme
Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Elektrik, telefon ve kablo hatlarını veya su ve gaz borularını döşemeden önce, toprakta dar ve düz hendekler açmak için tasarlanmıştır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Standart Bom Uzunluğu | 48 inç 1219 mm |
| Kesme Genişliği | 6 inç 152 mm |
| Zincir Tipi | Standart Standart |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Toplam Genişlik | 74.8 inç 1901 mm |
| Toplam Uzunluk | 106.5 inç 2705 mm |
| Ağırlık | 1121 lb 508.5 kg |
| Toplam Yükseklik | 30.9 inç 786 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) |
| Maksimum Akışta Tahrik Mili Devri | 203 dev/dak 203 dev/dak |
| Yan Kaydırma Hareketi | 22 inç 559 mm |
| Maksimum Helezon Açıklığı | 21 inç 534 mm |
| Atık Helezonu Çapı | 18 inç 457 mm |
| Opsiyonel Kesme Genişlikleri | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 inç) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 inç) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve T9B Hendek Kazıcı Birlikte Hendek Kazıyor
Cat® T9B Hendek Kazıcı Peyzaj Uygulamasında
Cat® Hendek Kazıcı İş Uygulamasında
Cat® Hendek Kazıcılar İş Başında
Cat® Hendek Kazıcı Üretim Çalışması
Cat® Hendek Kazıcı Çalışma İpuçları
Cat® Hendek Kazıcıya Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular