Görüntüleme
Elektrik, telefon ve kablo hatları veya su ve gaz boruları döşenmeden önce toprakta dar ve düz kanallar açmak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Elektrik, telefon ve kablo hatları veya su ve gaz boruları döşenmeden önce toprakta dar ve düz kanallar açmak için tasarlanmıştır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Standart Bom Uzunluğu | 60 inç 1524 mm |
| Kesme Genişliği | 6 inç 152 mm |
| Zincir Tipi | Standart Standart |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Toplam Genişlik | 74.8 inç 1901 mm |
| Toplam Uzunluk | 118.5 inç 3010 mm |
| Ağırlık | 1212.1 lb 549.79 kg |
| Toplam Yükseklik | 30.9 inç 786 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 95-152 l/dak (25-40 gal/dak) 95-152 l/dak (25-40 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 207-310 bar (3.300-4.500 psi) 207-310 bar (3.300-4.500 psi) |
| Maksimum Akışta Tahrik Mili Devri | 207 dev/dak 207 dev/dak |
| Yana Kaydırma Hareketi | 22 inç 559 mm |
| Maksimum Helezon Açıklığı | 21 inç 534 mm |
| Atık Helezonu Çapı | 18 inç 457 mm |
| Opsiyonel Kesme Genişlikleri | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 inç) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 inç) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve T9B Hendek Kazıcı Birlikte Hendek Kazıyor
Cat® T9B Hendek Kazıcı Peyzaj Uygulamasında
Cat® Hendek Kazıcı İş Uygulamasında
Cat® Hendek Kazıcılar İş Başında
Cat® Hendek Kazıcı Üretim Çalışması
Cat® Hendek Kazıcı Çalışma İpuçları
Cat® Hendek Kazıcıya Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular