Cat 651 kısmi tekerlekli dozer kazıyıcınızı özelleştirin.

651 Kısmi Kazıyıcı Kısmi Kazıyıcılar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Dozer Motoru
Cat® C18
Cat® C18
Brüt Güç (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Azami Hız - Yüklü
34.9 mil/sa.
56.1 km/sa.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

RAHAT ÇALIŞMA

RAHAT ÇALIŞMA

  • Yeni tasarlanmış yüksek basınçlı direksiyon sistemi ile direksiyonu daha az çabayla çevirin.
  • İç mekan iyileştirmelerinin ve daha ergonomik bir çalışma ortamının keyfini çıkarın.
  • Çok işlevli ekrana sahip sezgisel, ergonomik kumandalar operatörlerin işlerine odaklanmasına olanak tanır.
  • Otomatik sıcaklık kumandasıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.

KULLANIM KOLAYLIĞI

KULLANIM KOLAYLIĞI

  • Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM, Advanced Ride Management) koltuk süspansiyonu, daha yumuşak bir sürüş için yük silindirinin uç strok hareketini azaltır.
  • Motor aşırı devir koruması, makine sekizinci vitesteyken operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye girer. Makine, gaz kelebeği komutunu iptal ederek ve motor kompresyon frenini devreye sokarak makine hızının düşürülmesine yardımcı olur.

DAHA ÜRETKEN OLUN

DAHA ÜRETKEN OLUN

  • Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kontrol Sistemi (APECS), makinenin motor gücünü ve torkunu daha iyi kullanmasını sağlar.
  • Zemin Hızı Kontrolü ile istediğiniz en yüksek hızı ayarlayın; makine, motor ve şanzıman için en uygun vitesi bularak düşük hızla ilerlenen alanlarda daha az yakıt kullanılmasını sağlar.
  • Makine Hız Sınırı özelliği, Üst Vites Seçiminin yerini alır.
  • Otomatik Durdurma, daha soğuk iklimlerde çalışırken şanzımanın makine çalıştırıldığında hızla çalışma sıcaklığına getirilmesine yardımcı olur.

GÜVENLİK İÇİN TASARLANDI

GÜVENLİK İÇİN TASARLANDI

  • Yeni elektrikli erişim merdiveni sistemiyle kabine daha kolay girip çıkın.
  • Opsiyonel Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS) ile operatörün sahadaki çevre farkındalığını artırın.
  • Daha kolay ve daha güvenli servis için yakıt doldurma ve çeşitli bakım noktalarına zemin seviyesinden erişim.
  • Emniyet kemeri göstergesi, kemer takılı olmadığında sesli ve görsel uyarı verir.
  • Geniş fren pabuçları ve fren tamburları fren performansını artırır, fren ve tambur aşınmasını azaltır.
  • Servis basıncı düşerse ikincil frenler otomatik olarak devreye girer
  • Park Freni, servis frenlerini çalıştırmak için yay uygulanan, hava bırakılan bir mekanizma içerir.

TEMSİLCİ DESTEĞİ

CAT TEMSİLCİSİ AĞI TARAFINDAN DESTEKLENİR

  • Cat temsilci ve parçaları ağının tam desteği.
  • Ekipman Koruma Planları (EPP) ve Müşteri Değer Anlaşmalarına (CVA'lar) uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 651 Kısmi Kazıyıcı

Dozer Motoru Cat® C18 Cat® C18
Not U.S. EPA Tier 4 Final veya EU Stage V emisyon standartlarını karşılar ya da U.S. EPA Tier 2'ye eşdeğerdir veya U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA'ya eşdeğerdir. U.S. EPA Tier 4 Final veya EU Stage V emisyon standartlarını karşılar ya da U.S. EPA Tier 2'ye eşdeğerdir veya U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA'ya eşdeğerdir.
Brüt Güç (SAE J1995) 637 hp 475 kW
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 inç³ 18.1 l
Azami Hız - Yüklü 34.9 mil/sa. 56.1 km/sa.
1 İleri 3.5 mil/sa. 5.7 km/sa.
2 İleri 6.5 mil/sa. 10.5 km/sa.
3 İleri 7.8 mil/sa. 12.5 km/sa.
4 İleri 10.6 mil/sa. 17 km/sa.
5 İleri 14.2 mil/sa. 22.8 km/sa.
6 İleri 19.2 mil/sa. 30.9 km/sa.
7 İleri 25.7 mil/sa. 41.4 km/sa.
8 İleri 34.9 mil/sa. 56.1 km/sa.
Geri 6.7 mil/sa. 10.8 km/sa.
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: 26.600 kg'a (58.643 lb) kadar ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Seviye II ROPS: 26.600 kg'a (58.643 lb) kadar ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Seviye II
Kabin Emniyet Kemeri: SAE J386:AUG2012 Emniyet Kemeri: SAE J386:AUG2012
Genişlik - 180° Dönüş - Sağ 44.6 ft 13.6 m
Genişlik - 180° Dönüş - Sol 47.57 ft 14.5 m
Direksiyon Açısı - Sağ 90 90
Direksiyon Açısı - Sol 85 85
Yakıt Deposu 430.1 gal (ABD) 1628 l
Karter 10 gal (ABD) 38 l
Şanzıman 35.9 gal (ABD) 136 l
Diferansiyel 36 gal (ABD) 136 l
Nihai Tahrik - Her Biri 6 gal (ABD) 29.5 l
Soğutma Sistemi 23.4 gal (ABD) 88.6 l
Hidrolik Haznesi 39.6 gal (ABD) 150 l
Ön Cam Yıkayıcısı 0.5 gal (ABD) 5 l

651 Kısmi Kazıyıcı Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Şanzıman: 8 vitesli planet dişli powershift, ECPC kumandası, APECS yazılımı, programlanabilir üst vites seçimi, şanzıman tutma, diferansiyel kilit, muhafaza - güç aktarma sistemi, zemin hızı kontrolü, makine hız sınırı
  • Cat C18
  • Cat motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtreli, tahrikli ön filtre
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Muhafaza, karter
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi: birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik; park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan
  • Gaz kilidi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 115 amper
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi: farlar (halojen), flaşör işlevli sinyal lambaları (LED)
  • Marş/şarj yuvası

OPERATÖR ORTAMI

  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • diferansiyel kilit (1)
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T tutamaklı ekipman kumandası
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları: arkadan motor çalıştırma, gaz kelebeği kilidi, silecekler/yıkayıcılar, flaşörler, çalışma lambaları açık, kapalı; bilgi modu, messenger ekranı, güvenlik şeridi basmalı anahtarları, park freni
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Kapı kilidi
  • Elektrikli erişim merdiveni
  • Koltuk; Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi III, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Messenger ekranı

SIVILAR

  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER EKİPMAN

  • Akümülatörler (fren ve tamponlu mafsal), Kanada Sicil Numarası (CRN) ile birlikte
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Direksiyon kilitleri
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Kamera paketi: Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)

651 Kısmi Kazıyıcı İsteğe Bağlı Donanımlar

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Ana pim kılıfı
  • Arka tekerlek paketi (2'li set)
  • Kazıyıcı akış kolu paketi
  • Direksiyon silindiri grubu (2'li set)
  • Kablo tesisatı grubu

651 Kısmi Kazıyıcı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

651

su çekici

su çekici

651
su çekici
su çekici