631 - Tier 2

631 - Tier 2 Açık Kovalı Kazıyıcılar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı
570 hp
425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı
34 yd³
26 m³
Dış Ses Seviyesi
Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir.
Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

        
  • Gelişmiş üretkenlik elektronik kontrol sistemi (APECS), motor ve şanzımanın üst düzeyde iletişim kurmasına olanak tanır. Bu iletişim sayesinde makine, motorun ürettiği güç ve torktan daha iyi şekilde yararlanabilir. Net sonuç olarak daha fazla malzeme taşınır.
  •     
  • İstediğiniz en yüksek hızı ayarlamak için zemin hızı kontrolünü kullanın. Makine, motor ve şanzıman için en uygun vitesi bularak daha az yakıt kullanılmasını sağlar.
  •     
  • Makine hız sınırı özelliği, üst vites seçiminin yerini alarak makinenin motor ve şanzıman için en uygun olan, doğru vitesi bulmasını sağlar. Yükün doğru viteste çekilmesi, çoğu durumda daha düşük motor yük faktörü ve daha düşük yakıt kullanımı ile sonuçlanır.
  •     
  • Otomatik durdurma, makine soğuk iklime sahip bölgelerde çalışırken, çalıştırma sırasında şanzımanın hızla çalışma sıcaklığına getirilmesine yardımcı olur.
  •     
  • Kazıyıcılar için Cat Payload, optimum taşıma yükü ve iş sahası verimliliği sağlayan bir hafriyat çözümüdür. Cat Payload, yüklü taşıma segmenti sırasında kova kaldırma silindirinin basınçlarını kullanarak hareket halinde ağırlık ölçümü sağlar. Cat Payload, daha az operatör çabasıyla daha fazla üretkenlik sağlayan sıra yardımı ile kullanılmak üzere optimize edilmiştir. Cat Payload, sıra yardımı ile sipariş edildiğinde otomatik bir özelliktir.










Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

        
  • Sıra yardımı (opsiyonel eklenti) ile komutları çevrim başına 14 ayrı operatör
    komutuna kadar azaltın.• Yeni tasarlanmış yüksek basınçlı direksiyon
    sistemini kullanarak direksiyonu daha az çabayla çevirin.
  •     



  • G Serisi kabine göre %21 daha büyük bir kabinle iç mekan iyileştirmelerinin ve daha ergonomik bir çalışma ortamının keyfini çıkarın.
  •     




  • Sezgisel, ergonomik kumandalar operatörlerin işlerine odaklanmasını sağlar.
  •     





  • Otomatik sıcaklık kumandasıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun
    .

Güvenlik için Tasarlandı

Güvenlik için Tasarlandı

        


  • Çalışma alanı görüş sistemi (WAVS) ile operatörün saha çevresine ilişkin farkındalığını artırın.
  •     



  • Emniyet kemeri göstergesi, emniyet kemeri takılı olmadığında sesli
    ve görsel uyarı verir.
  •     





  • Gelişmiş tamponlu mafsal, mafsal uç strok olaylarını önceden belirleme ve sönümleme oranını yönetme kabiliyeti kazandırarak uç stroklarının önlemesine olanak tanır, bu da mafsal bakımının azalmasını ve zorlu koşullarda operatör sürüşünün iyileştirilmesini sağlar.
  •     






  • Yakıt, su ve motor yağına zemin seviyesinden kolay erişim.
Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

• Geniş kabin, kolay ve sezgisel kontroller ve mükemmel
görüş alanı sunar. Kabin,
tüm gün çalışma
için konforlu bir çalışma ortamı sağlar.• Cat gelişmiş sürüş yönetimi (ARM) koltuk süspansiyonu,
daha yumuşak bir sürüş için yük silindirinin uç strok hareketini azaltır.
• Motor aşırı devir koruması, makine sekizinci vitesteyken
operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye girer. Makine, gaz kelebeği komutunu iptal ederek ve motor kompresyon frenini devreye sokarak makine hızının düşürülmesine yardımcı olur.
Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

        
  • •İş sahasındaki operasyonları izleyin, yönetin ve iyileştirin.
  •     

  • Cat Grade teknolojileriyle hedef tesviyeye daha hızlı ve daha isabetli bir şekilde ulaşın. İşleri daha az geçişle ve daha az operatör çabasıyla bitirerek zamandan tasarruf edin ve kârı artırın.
  •     


  • Product Link™, web ve mobil uygulamalar (opsiyonel eklenti) aracılığıyla
    çevrimiçi olarak görüntülenebilecek makine verilerini toplar.
  •     



  • İş sahasındaki operasyonları izleyin, yönetin ve iyileştirin.
  •     




  • Cat Grade teknolojileriyle hedef tesviyeye daha hızlı ve daha isabetli bir şekilde ulaşın
    . İşleri daha az geçişle ve daha az operatör çabasıyla bitirerek zamandan tasarruf edin ve kârı artırın.
  •     






  • Product Link™ web ve mobil uygulamalar aracılığıyla
    çevrimiçi olarak görüntülenebilecek makine verilerini toplar (opsiyonel ataşman).
Verimlilik Sağlayın

Verimlilik Sağlayın

Verimlilik Sağlayın

• Yeni dozer hidrolik isteğe bağlı fanı, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
• Çekme kolu taşma korumalarının kullanılması, malzemeyi
kovadan uzağa yönlendirerek malzemenin çekme
kolları ile kova kenarları arasında sıkışmasını önler.
• Cat Grade Control (opsiyonel eklenti), makinenin kesim alanında eğimin
altında kesim yapmamasını veya dolgu alanında aşırı dolum yapmamasını akıllı bir
şekilde sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 631 - Tier 2

Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı 570 hp 425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Dış Ses Seviyesi Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 111,5 dB(A) değerindedir.
ROPS/FOPS ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar. ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar.
Direksiyon Sistemi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008
Emniyet Kemeri SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Geri Vites Alarmı ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenler Frenler ISO 3450:2011 Frenler ISO 3450:2011
Azami Hız - Yüklü 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
Kova Kaldırma 3.5 sn. 3.5 sn.
Kova İndirme 3.5 sn. 3.5 sn.
Apron Kaldırma 4 sn. 4 sn.
Apron İndirme 3.8 sn. 3.8 sn.
Boşaltıcı Uzatma 8.5 sn. 8.5 sn.
Boşaltıcı Geri Çekme 8.5 sn. 8.5 sn.
Kepçe Kaldırma 1.5 sn. 1.5 sn.
Kepçe İndirme 2.1 sn. 2.1 sn.
Emisyonlar Cat® C18 motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II Eş Değeri emisyon standartlarını karşılar. Cat® C18 motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II Eş Değeri emisyon standartlarını karşılar.
Motor Modeli - Dozer Cat® C18 Cat® C18
Azami Motor Devri - Dozer 1900 dev/dk. 1900 dev/dk.
Volan Gücü - Dozer 570 hp 425 kW
Şanzıman Vitesi - Birinci 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa.
Şanzıman Vitesi - İkinci 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Üçüncü 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Dördüncü 10.5 mil/sa. 16.9 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Beşinci 14.1 mil/sa. 22.7 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Altıncı 19 mil/sa. 30.6 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Yedinci 25.7 mil/sa. 41.4 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Sekizinci 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Geri 6.2 mil/sa. 9.9 km/sa.
Toplam Genişlik 12.93 ft 3.94 m
Toplam Nakliye Yüksekliği 12.75 ft 3.89 m
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış 24 yd³ 18.3 m³
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Azami Yük 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton)
Kesme Genişliği 11.50 ft 3.51 m
Maksimum Kesme Derinliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Yayma Derinliği 21.1 inç 535 mm
Azami Hız - Yüklü 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği 40.12 ft 12.23 m
Lastikler - Dozer 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Lastikler - Kazıyıcı 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı 231 gal (ABD) 874 l
Toplam Uzunluk - Kepçe Aşağıdayken 54.59 ft 16.64 m
Çalışma Ağırlığı - Boş 106430 lb 48275 kg
Karter - Dozer 13.7 gal (ABD) 52 l
Şanzıman Sistemi 29 gal (ABD) 110 l
Soğutma Sistemi 19.8 gal (ABD) 75 l
Yakıt Deposu 231 gal (ABD) 874 l
Hidrolik Sistem 37.5 gal (ABD) 142 l
Genişlik - Genel Makine 155 inç 3937 mm
Genişlik - Traktör 137.8 inç 3499 mm
Genişlik - Arka Lastik Merkezleri 96.9 inç 2462 mm
Genişlik - Kovanın İçi 134 inç 3404 mm
Yükseklik - Genel Nakliye 153.2 inç 3892 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 147 inç 3733 mm
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası 142.2 inç 3612 mm
Yerden Yükseklik - Dozer 26.1 inç 664 mm
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası 20 inç 509 mm
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum 20 inç 510 mm
Dingil Mesafesi 346.8 inç 8808 mm
Uzunluk - Genel Makine - Standart 597 inç 15164 mm
Uzunluk - Maksimum (İtme-Çekme) 655.1 inç 16640 mm
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı 108 inç 2744 mm
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 143.2 inç 3636 mm
Çalışma Ağırlığı - Boş 102750 lb 46600 kg
Toplam Uzunluk 49.34 ft 15.04 m

631 - Tier 2 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ - DOZER

  • Cat® C18
  • Sıkıştırma motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtresi, kuru tip, ön filtreli
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Radyatör, alüminyum petekli, bir inçte 9 kanatçık
  • Muhafaza, karter
  • Susturucu
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik frenler
    • Park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan
    • Gaz kilidi
  • Şanzıman:
    • 8 vitesli planet tipi powershift
    • DPM kumandası
    • APECS yazılımı
    • Programlanabilir üst vites seçimi
    • Şanzıman desteği
    • Diferansiyel kilit
    • Muhafaza, güç aktarma sistemi
    • Standart patinaj azaltma
    • Zemin hızı kontrolü
    • Makine hız sınırı
    • Diferansiyel kilidi koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik frenler

ELEKTRİK SİSTEMİ – DOZER

  • Alternatör, 150 Amp
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi:
    • Ön farlar, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED ön lambalar, (2) kesici kenar (1) kova, halojen yan lamba (2)
  • Marş/şarj yuvası

ELEKTRİK SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Alarm, geri vites
  • Aydınlatma sistemi:
    • Fren lambaları, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED

OPERATÖR ORTAMI – DOZER

  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • diferansiyel kilit (1)
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T Tutamaklı ekipman kumandası
  • Ayna, arka görüş
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları:
    • Gaz kilidi
    • Silecekler/yıkayıcılar
    • Flaşörler
    • Geciktirme seviyesi seçimi
    • Çalışma lambaları açma, kapama
    • Messenger Ekranında Bilgi modu
  • Güvenlik şeridi basmalı anahtarları
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Koltuk, Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi 3, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Camlar, sürgülü
  • Camlar, lamine, içe bastırmalı
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Kapı kilidi
  • Messenger Ekranı
  • Gösterge ve uyarılar:
    • Soğutucu sıvı sıcaklığı
    • Motor yağ sıcaklığı
    • Hidrolik yağı sıcaklığı
    • Yakıt seviyesi
    • Park freni
    • Ekipman kilidi
    • Fren sistemi
    • Gaz kilidi
    • Sistem voltajı
    • İkincil direksiyon
    • Kepçe indirme
    • Otomatik boşaltıcı
    • Diferansiyel kilit
    • Apron şamandırası
    • Şanzıman desteği
    • Tamponlu mafsal
    • Uzun farlar
    • Uyarı lambası
    • Motor devri, dev/dk.
    • Vites seçimi

SIVILAR

  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

DİĞER STANDART DONANIM – DOZER

  • Gelişmiş tamponlu mafsal
  • Akümülatörler (tamponlu mafsal), Kanada Sicil Numarası (CRN) ile birlikte
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Çamurluklar, metalik değil
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Jantlar (2)
  • Römork çekme kancaları, ön
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Direksiyon kilitleri

DİĞER STANDART DONANIM - KAZIYICI

  • Kova:
    • 18.3 m3 (24 yd3), istifli
    • 26 m3 (34 yd3), yığılı
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Jantlar (2)
  • Konuma duyarlı hidrolik silindirler (kova kaldırma ve apron)

631 - Tier 2 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

DİREKSİYON PAKETLERİ

  • İkincil Direksiyon Paketi

ENTEGRE TEKNOLOJİLER

  • Tahmini Yük Hesaplayıcısı ile Sıra Yardımı Paketi
  • Yük Yardımı
  • Yük Yardımlı Cat Grade Control
  • Gelişmiş Patinaj Azaltma

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Kamera paketi – Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Kabin ikaz ışığı
  • Havalı korna
  • Havalı korna ve ikaz ışığı
  • Çamurluk, kazıyıcı
  • Muhafaza, taşma
  • Kablo tesisatı grubu
  • İtme Çekme
  • Üretim yılı plakası

SERVİS TALİMATLARI

  • Film paketi – Uluslararası (ISO)

631 - Tier 2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

631 Açık Kovalı Kazıyıcı

631 Açık Kovalı Kazıyıcı

631 Açık Kovalı Kazıyıcı

631 Açık Kovalı Kazıyıcı
631 Açık Kovalı Kazıyıcı
631 Açık Kovalı Kazıyıcı