637

637 Açık Kovalı Kazıyıcılar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı
570 hp
425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı
34 yd³
26 m³
Azami Hız - Yüklü
34.7 mil/sa.
55.8 km/sa.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

        
  • Gelişmiş üretkenlik elektronik kontrol sistemi (APECS), motor ve şanzımanın üst düzeyde iletişim kurmasına olanak tanır. Bu iletişim sayesinde makine, motorun ürettiği güç ve torktan daha iyi şekilde yararlanabilir. Net sonuç olarak daha fazla malzeme taşınır.
  •     
  • Zemin hızı kontrolünü kullanarak istediğiniz en yüksek hızı ayarlayın; makine, motor ve şanzıman için en uygun vitesi bularak daha az yakıt kullanılmasını sağlar.
  •     
  • Makine hız sınırı özelliği, üst vites seçiminin yerini alarak makinenin motor ve şanzıman için en uygun olan, doğru vitesi bulmasını sağlar. Yükün doğru viteste çekilmesi, çoğu durumda daha düşük motor yük faktörü ve daha düşük yakıt kullanımı ile sonuçlanır.
  •     
  • Otomatik durdurma, makine soğuk iklime sahip bölgelerde çalışırken, çalıştırma sırasında şanzımanın hızla çalışma sıcaklığına getirilmesine yardımcı olur.
  •     
  • Kazıyıcılar için Cat Payload, optimum taşıma yükü ve iş sahası verimliliği sağlayan bir hafriyat çözümüdür. Cat Payload, yüklü taşıma segmenti sırasında kova kaldırma silindirinin basınçlarını kullanarak hareket halinde ağırlık ölçümü sağlar. Cat Payload, daha az operatör çabasıyla daha fazla üretkenlik sağlayan sıra yardımı ile kullanılmak üzere optimize edilmiştir. Cat Payload, sıra yardımı ile sipariş edildiğinde otomatik bir özelliktir.











Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

        
  • Sıra yardımı (opsiyonel ataşman) ile komutları çevrim başına 14 ayrı operatör komutuna kadar azaltın.
    • Yeni tasarlanmış yüksek basınçlı direksiyon sistemini kullanarak
    direksiyonu daha az çabayla çevirin.
  •     



  • G Serisi kabine göre %21 daha büyük bir kabinle iç mekan iyileştirmelerinin ve daha ergonomik bir çalışma ortamının keyfini çıkarın.
  •     




  • Sezgisel, ergonomik kumandalar operatörlerin işlerine odaklanmasına olanak verir.
  •     





  • Otomatik sıcaklık kumandasıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun.
Güvenlik için Tasarlandı

Güvenlik için Tasarlandı

Güvenlik için Tasarlandı

        

  • Çalışma alanı görüş sistemi (WAVS) ile operatörün saha çevresine ilişkin farkındalığını artırın.
  •     


  • Emniyet kemeri göstergesi, emniyet kemeri takılı olmadığında sesli
    ve görsel uyarı verir.
  •     




  • Gelişmiş tamponlu mafsal, mafsal uç strok olaylarını önceden belirleme ve sönümleme oranını yönetme kabiliyeti kazandırarak uç stroklarının önlemesine olanak tanır, bu da mafsal bakımının azalmasını ve zorlu koşullarda operatör sürüşünün iyileştirilmesini sağlar.
  •     





  • Yakıt, su ve motor yağına zemin seviyesinden kolay erişim.
Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

• Geniş kabin, kolay ve sezgisel kontroller ve mükemmel
görüş alanı sunar. Kabin,
tüm gün çalışma
için konforlu bir çalışma ortamı sağlar.• Cat gelişmiş sürüş yönetimi (ARM) koltuk süspansiyonu,
daha yumuşak bir sürüş için yük silindirinin uç strok hareketini azaltır.
• Motor aşırı devir koruması, makine sekizinci vitesteyken
operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye girer. Makine, gaz kelebeği komutunu iptal ederek ve motor kompresyon frenini devreye sokarak makine hızının düşürülmesine yardımcı olur.
Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

        
  • İş sahasındaki operasyonları izleyin, yönetin ve iyileştirin.
  •     

  • Cat Grade teknolojileriyle hedef tesviyeye daha hızlı ve daha isabetli bir şekilde ulaşın
    . İşleri daha az geçişle ve daha az operatör çabasıyla bitirerek zamandan tasarruf edin ve kârı artırın.
  •     



  • Product Link™, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi olarak
    görüntülenebilecek makine verilerini toplar (opsiyonel ataşman).
  •     





  • VisionLink® ile bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla emniyet ve güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz.
  •     






  • Yük yardımı (opsiyonel ataşman) ile deneyimsiz operatörler için
    öğrenme sürecini kısaltın.
Verimlilik Sağlayın

Verimlilik Sağlayın

Verimlilik Sağlayın

• Yeni dozer hidrolik isteğe bağlı fanı, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
• Çekme kolu taşma korumalarının kullanılması, malzemeyi
kovadan uzağa yönlendirerek malzemenin çekme
kolları ile kova kenarları arasında sıkışmasını önler.
• Cat Grade Control (opsiyonel ataşman), makinenin kesim alanında seviyenin
altına inmesini veya dolgu alanında seviyenin üzerine çıkmasını
akıllı bir şekilde önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 637

Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı 570 hp 425 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Azami Hız - Yüklü 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
Emisyonlar Cat® C9.3 ve C18 motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II Eş Değeri emisyon standartlarını karşılar. Cat® C9.3 ve C18 motor, U.S. EPA Tier 2/EU Stage II Eş Değeri emisyon standartlarını karşılar.
Motor Modeli - Dozer Cat® C18 Cat® C18
Azami Motor Devri - Dozer 1900 dev/dk. 1900 dev/dk.
Volan Gücü - Dozer 570 hp 425 kW
Motor Modeli - Kazıyıcı Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT
Azami Motor Devri - Kazıyıcı 2150 dev/dk. 2150 dev/dk.
Volan Gücü - Kazıyıcı 290 hp 216 kW
Şanzıman Vitesi - Birinci 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa.
Şanzıman Vitesi - İkinci 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Üçüncü 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Dördüncü 10.5 mil/sa. 16.9 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Beşinci 14.1 mil/sa. 22.7 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Altıncı 19 mil/sa. 30.6 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Yedinci 25.7 mil/sa. 41.95 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Sekizinci 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
Şanzıman Vitesi - Geri 6.2 mil/sa. 9.9 km/sa.
Karter - Dozer 13.7 gal (ABD) 52 l
Şanzıman Sistemi - Dozer 29 gal (ABD) 110 l
Soğutma Sistemi - Dozer 19.8 gal (ABD) 75 l
Soğutma Sistemi - Kazıyıcı 16.1 gal (ABD) 61 l
Hidrolik Sistem 37.5 gal (ABD) 142 l
Karter - Kazıyıcı 6.5 gal (ABD) 24.5 l
Şanzıman Sistemi - Kazıyıcı 12.9 gal (ABD) 49 l
Yakıt Deposu 370 gal (ABD) 1400 l
Genişlik - Genel Makine 155 inç 3937 mm
Genişlik - Traktör 137.8 inç 3499 mm
Genişlik - Arka Lastik Merkezleri 96.9 inç 2462 mm
Genişlik - Kovanın İçi 134 inç 3404 mm
Yükseklik - Genel Nakliye 163.2 inç 4145 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 147 inç 3733 mm
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası 142.2 inç 3612 mm
Yerden Yükseklik - Dozer 26.1 inç 664 mm
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası 20 inç 509 mm
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum 20 inç 510 mm
Dingil Mesafesi 346.8 inç 8808 mm
Uzunluk - Genel Makine - Standart 597 inç 15164 mm
Uzunluk - Maksimum (İtme-Çekme) 655.1 inç 16640 mm
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı 90.2 inç 2292 mm
Uzatılmış İtme Bloğu (İtme-Çekme) 108 inç 2744 mm
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı 143.2 inç 3636 mm
Toplam Uzunluk 49.34 ft 15.04 m
Çalışma Ağırlığı - Boş 114950 lb 52140 kg
Toplam Genişlik 12.93 ft 3.94 m
Toplam Nakliye Yüksekliği 13.62 ft 4.15 m
Kazıyıcı Kapasitesi - Sıkıştırılmış 24 yd³ 18.3 m³
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 34 yd³ 26 m³
Azami Yük 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 metrik tonu (41,1 ton)
Kesme Genişliği 11.50 ft 3.51 m
Maksimum Kesme Derinliği 17.7 inç 450 mm
Azami Hız - Yüklü 34.7 mil/sa. 55.8 km/sa.
Maksimum Yayma Derinliği 21.1 inç 535 mm
180° Bordürler Arası Dönüş Genişliği 40.12 ft 12.23 m
Lastikler - Dozer 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Lastikler - Kazıyıcı 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Yakıt Deposu Dolum Kapasitesi - Kazıyıcı 370 gal (ABD) 1400 l
Çalışma Ağırlığı - Boş 119060 lb 54005 kg
Toplam Uzunluk - Kepçe Aşağıdayken 54.59 ft 16.64 m
ROPS/FOPS ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar. ROPS/FOPS "ISO Standartları"nı karşılar.
Dış Ses Seviyesi Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 116 dB(A) değerindedir. Standart makine için dış ses gücü seviyesi (ISO 6393) 116 dB(A) değerindedir.
Emniyet Kemeri SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008 21.282 kg (46.919 lb) değerine kadar ISO 3471:2008
Direksiyon Sistemi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Geri Vites Alarmı ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Kova Kaldırma 3.5 sn. 3.5 sn.
Kova İndirme 3.5 sn. 3.5 sn.
Apron Kaldırma 4 sn. 4 sn.
Apron İndirme 3.8 sn. 3.8 sn.
Boşaltıcı Uzatma 8.5 sn. 8.5 sn.
Boşaltıcı Geri Çekme 8.5 sn. 8.5 sn.
Kepçe Kaldırma 1.5 sn. 1.5 sn.
Kepçe İndirme 2.1 sn. 2.1 sn.

637 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ - DOZER

  • MEUI™ sistemli Cat® C18 motor
  • Sıkıştırma motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtresi, kuru tip, ön filtreli
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Radyatör, alüminyum petekli, bir inçte 9 kanatçık
  • Muhafaza, karter
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik tahrikli
    • Park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan
  • Gaz kilidi
  • Şanzıman:
    • 8 vitesli planet tipi powershift
    • DPM kumandası
    • APECS yazılımı
    • Programlanabilir üst vites seçimi
    • Şanzıman desteği
    • Diferansiyel kilit
    • Muhafaza, güç aktarma sistemi
    • Standart patinaj azaltma
    • Zemin hızı kontrolü
    • Makine hız sınırı
    • Diferansiyel kilidi koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Cat® C9.3 motor:
    • Yüksek basınçlı ortak yakıt yolu
    • Sabit kaldırmalı motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hava filtresi, kuru tip, ön filtreli
  • Fan, mekanik tahrikli
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Radyatör, alüminyum petekli, bir inçte 9 kanatçık
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi:
    • Birincil ve ikincil, kuru kaliper, hidrolik tahrikli
  • Şanzıman:
    • 4 vitesli (tork konvertörü tahrikli)
    • Planet dişli powershift

ELEKTRİK SİSTEMİ – DOZER

  • Alternatör, 150 Amp
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi:
    • Ön farlar, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED ön lambalar, (2) kesici kenar (1) kova, halojen yan lamba (2)
  • Marş/şarj yuvası

ELEKTRİK SİSTEMİ – KAZIYICI

  • Alarm, geri vites
  • Aküler (4) 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Alternatör, 65 Amp
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi:
    • Fren lambaları, LED
    • Flaşör işlevli sinyal lambaları, LED

OPERATÖR ORTAMI – DOZER

  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • diferansiyel kilit (1)
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T Tutamaklı ekipman kumandası
  • Ayna, arka görüş
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları:
    • Gaz kilidi
    • Silecekler/yıkayıcılar
    • Flaşörler
    • Geciktirme seviyesi seçimi
    • Çalışma lambaları açma, kapama
    • Messenger Ekranında Bilgi modu
  • Güvenlik şeridi basmalı anahtarları
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Koltuk, Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi 3, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Camlar, sürgülü
  • Camlar, lamine, içe bastırmalı
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Kapı kilidi
  • Messenger Ekranı
  • Gösterge ve uyarılar:
    • Soğutucu sıvı sıcaklığı
    • Motor yağ sıcaklığı
    • Hidrolik yağı sıcaklığı
    • Yakıt seviyesi
    • Park freni
    • Ekipman kilidi
    • Fren sistemi
    • Gaz kilidi
    • Sistem voltajı
    • İkincil direksiyon
    • Kepçe indirme
    • Otomatik boşaltıcı
    • Diferansiyel kilit
    • Apron şamandırası
    • Şanzıman desteği
    • Tamponlu mafsal
    • Uzun farlar
    • Uyarı lambası
    • Motor devri, dev/dk.
    • Vites seçimi

SIVILAR

  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

DİĞER STANDART DONANIM – DOZER

  • Gelişmiş tamponlu mafsal
  • Akümülatörler (tamponlu mafsal), Kanada Sicil Numarası (CRN) ile birlikte
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Çamurluklar, metalik değil
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Jantlar (2)
  • Römork çekme kancaları, ön
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Direksiyon kilitleri

DİĞER STANDART DONANIM - KAZIYICI

  • Kova:
    • 18.3 m3 (24 yd3), istifli
    • 26 m3 (34 yd3), yığılı
  • Tahribatı önleme kilitleri
  • Kazıyıcı çamurlukları
  • Taşma koruması
  • Hızlı yağ değiştirme
  • Jantlar (2)
  • Konuma duyarlı hidrolik silindirler (kova kaldırma ve apron)

637 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

DİREKSİYON PAKETLERİ

  • İkincil Direksiyon Paketi

ENTEGRE TEKNOLOJİLER

  • Tahmini Yük Hesaplayıcısı ile Sıra Yardımı Paketi
  • Yük Yardımı
  • Yük Yardımlı Cat Grade Control
  • Gelişmiş Patinaj Azaltma

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Kamera paketi – Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Kabin ikaz ışığı
  • Havalı korna
  • Havalı korna ve ikaz ışığı
  • Kablo tesisatı grubu
  • İtme Çekme
  • Üretim yılı plakası

SERVİS TALİMATLARI

  • Film paketi – Uluslararası (ISO)

637 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

637 Açık Kovalı Kazıyıcı

637 Açık Kovalı Kazıyıcı