Görüntüleme
Yüksek üretkenlik / düşük maliyet sağlayan çözüm
Caterpillar, 2022'de 651'in Tekerlekli Dozer Kazıyıcı serimize tekrar katılmasını duyurmaktan heyecan duyuyor. Yüksek düzeyde üretkenlik sağlayan 651 tek motorlu hafriyat sistemi, çok sayıda büyük ölçekli proje için, düşük tesviyeli ve yuvarlanma dirençli uygulamalarında çalışırken hızlı çevrim süreleri sağlayan akıllıca bir seçimdir. Cat® Tekerlekli Dozer Kazıcı serisine ilk olarak 1962'de dahil edilen 651, imza makinelerimizden biri olarak mirasını sürdürmeye devam ediyor. Tek motor gücü, son derece hızlı yükleme süreleri ve aşındırıcı ya da kayalık koşullarda çalışma özelliği sağlayan bir Cat D10 veya D11 itmeli dozer ile birlikte kullanılabilmesini sağlıyor. Bu özellik ile birlikte operatör konforunda yapılan geliştirmeler ve yeni güvenlik özellikleri (Takviyeli Erişim Sistemi ve etkili ıslak disk frenler), yüksek kâr ve önemli oranda zaman tasarrufu sağlayan bir makine ortaya çıkarıyor.