657 Kömür Kovası

657 Kömür Kovası Kömür Kovalı Kazıyıcılar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Dozer Motoru
Cat® C18
Cat® C18
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı
469kW (629 bg) / 353 kW (473 bg)
469kW (629 bg) / 353 kW (473 bg)
Kazıyıcı Motoru
Cat® C15
Cat® C15

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Amaca Yönelik Kömür Kovası

Amaca Yönelik Kömür Kovası

Amaca Yönelik Kömür Kovası

• Yüksek kapasiteli kömür kovalı kazıyıcılar, standart açık kovalı kazıcılardan
daha uzun ve daha yüksektir.
• Amaca yönelik kömür kovası çift motorlu kazıyıcılar, maksimum yükle
daha hızlı çevrim sürelerine sahiptir.
• Yüksek zemin hızı, istiflenmiş malzemeleri yönetme imkanı sunar.
• Makine, tam işlevsellik için yükleme, taşıma ve sıkıştırma sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bütün Çeker (AWD) ile kötü zemin koşullarında verimli bir şekilde çalışarak
kaygan ve gevşek kömür yığınlarına tırmanabilirsiniz.
• Kömür kovası kazıyıcılar, kömürü etkili bir şekilde sıkıştırabilir.
Bu da hava boşluklarını ortadan kaldırarak kömür yığınlarının
kendiliğinden yanma riskini azaltır.
• Özel kömür kovası kazıyıcılar, maksimum makine üretkenliği ve verimliliği
için optimize edilmiştir.
Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

Daha Üretken Olun

        
  • Makinenin motor gücünü ve torkunu daha iyi kullanmasını sağlayan Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kontrol Sistemi (APECS, Advaned Productivity Electronic Control System) ile daha fazla malzeme taşıyın.
  •     
  • Zemin Hızı Kontrolü ile istediğiniz en yüksek hızı ayarlayın. Makine, motor ve şanzıman için en uygun vitesi bularak daha az yakıt kullanılmasını sağlar.
  •     
  • Makine Hız Sınırı özelliği, Üst Vites Seçiminin yerini alır.
  •     
  • Otomatik Durdurma, daha soğuk iklimlerde çalışırken şanzımanın makine çalıştırıldığında hızla çalışma sıcaklığına getirilmesine yardımcı olur.








Konforlu Çalışın

Konforlu Çalışın

        
  • Yeni tasarlanmış yüksek basınçlı direksiyon sistemi ile direksiyonu daha az çabayla
    çevirin.
  •     


  • Sıra Yardımı (opsiyonel ataşman) ile komutları çevrim başına
    14 ayrı operatör komutuna kadar azaltın.
  •     




  • 657 G Serisi kabinlere göre %21 daha büyük bir kabinle iç mekan iyileştirmelerinin
    ve daha ergonomik bir çalışma ortamının keyfini çıkarın.
  •     






  • Çok işlevli ekrana sahip sezgisel, ergonomik kumandalar
    operatörlerin işlerine odaklanmasını sağlar.
  •     








  • Otomatik sıcaklık kumandasıyla istediğiniz kabin sıcaklığını koruyun
    .

Güvenlik için Tasarlandı

Güvenlik için Tasarlandı

        
  • Yeni elektrikli erişim merdiveni sistemiyle kabine daha kolay
    girip çıkın (opsiyonel ataşman).
  •     


  • Opsiyonel Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS) ile operatörün sahadaki
    çevre farkındalığını artırın.
  •     




  • Merkezi servis noktaları daha kolay ve daha güvenli bakım olanağı sağlar
    .
  •     






  • Emniyet kemeri göstergesi, emniyet kemeri takılı olmadığında sesli
    ve görsel uyarı verir.
Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

Kullanım Kolaylığı

• Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM) koltuk süspansiyonu,
daha yumuşak bir sürüş için yük silindirinin uç strok hareketini azaltır.
• Motor aşırı devir koruması, makine sekizinci vitesteyken
operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye girer. Makine, gaz kelebeği
komutunu iptal ederek ve motor kompresyon frenini
devreye sokarak makine hızının düşürülmesine yardımcı olur.
Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

Entegre Cat Teknolojileri

        
  • Vision Link® ile bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla emniyet ve güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz
    .
  •     


  • Product Link™, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla görüntülenebilecek makine verilerini toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 657 Kömür Kovası

Dozer Motoru Cat® C18 Cat® C18
Kazıyıcı Motoru Cat® C15 Cat® C15
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı 469kW (629 bg) / 353 kW (473 bg) 469kW (629 bg) / 353 kW (473 bg)
Net Güç 469 kW/637 bg 469 kW/637 bg
Brüt Güç (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Net Güç (ISO 14396) 637 hp 469 kW
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1105 inç³ 18.1 l
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı 44 yd³ 33.6 m³
Azami Yük 104,058 lb 47,200 kg
Kapasite - Sıkıştırılmış 32 yd³ 24.5 m³
Kesme Derinliği - Maksimum 16.4 inç 417 mm
Genişlik - Kesiciden - Yönlendirici Uçlara 12.5 ft 3.8 m
Yerden Yükseklik - Maksimum 2.3 ft 0.7 m
Yayma Derinliği - Maksimum 26 inç 660 mm
Apron Menfezi 92 inç 2337 mm
Apron Kapama Kuvveti 39200 lb 176 kN
Hid. Penetrasyon Kuvveti - 657G 121000 lb 542 kN
Azami Hız - Yüklü 33 mil/sa 56.1 km/sa
1 İleri 3.5 mil/sa 5.7 km/sa
2 İleri 6.5 mil/sa 10.5 km/sa
3 İleri 7.8 mil/sa 12.5 km/sa
4 İleri 10.6 mil/sa 17 km/sa
5 İleri 14.2 mil/sa 22.8 km/sa
6 İleri 19.2 mil/sa 30.9 km/sa
7 İleri 25.7 mil/sa 41.4 km/sa
8 İleri 34.9 mil/sa 56.1 km/sa
Geri 6.7 mil/sa 10.8 km/sa
Net Güç 353 kW/447 bg 353 kW/447 bg
Brüt Güç (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Net Güç (ISO 14396) 480 hp 353 kW
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.75 inç 171.5 mm
Silindir Hacmi 928 inç³ 15.2 l
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Toplam Nakliyat 160505 lb 72804 kg
Dozer Nakliyesi 93635 lb 42472 kg
Kazıcı Nakliyesi 64068 lb 29061 kg
Toplam Çalışma - Boş 164,244. lb 74500 kg
Ön Aks 93842 lb 42566 kg
Arka Aks 66663 lb 30238 kg
Toplam Çalıştırma - Yüklü 268,302. lb 121700 kg
Ön Aks - Yüklü 134165 lb 60856 kg
Arka Aks - Yüklü 130340 lb 59121 kg
Genişlik - Genel Makine 14.3 ft 4.36 m
Genişlik - Traktör 12.3 ft 3.75 m
Genişlik - Arka Lastik Orta Çizgileri 9.21 ft 2.81 m
Genişlik - Kovanın İçi 12.07 ft 3.68 m
Genişlik - Dış Kova - Nakliye Genişliği 12.98 ft 3.93 m
Yükseklik - Genel Nakliye 15.29 ft 4.66 m
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 12.86 ft 3.92 m
Yerden Yükseklik - Dozer 2.3 ft 0.7 m
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası 14.93 ft 4.55 m
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası 1.8 ft 0.55 m
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum 2.17 ft 0.66 m
Dingil Mesafesi 32.68 ft 9.96 m
Uzunluk - Genel Makine 58.96 ft 17.97 m
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı 8.07 ft 2.46 m
Genişlik - 180° Dönüş - Sağ 45.4 ft 13.85 m
Genişlik - 180° Dönüş - Sol 47.57 ft 14.5 m
Direksiyon Açısı - Sağ 90 90
Direksiyon Açısı - Sol 85 85
Karter 13.7 gal (ABD) 38 l
Şanzıman 35.9 gal (ABD) 136 l
Diferansiyel 36 gal (ABD) 136 l
Soğutma Sistemi 23.4 gal (ABD) 88.6 l
Hidrolik Haznesi 39.6 gal (ABD) 150 l
Ön Cam Yıkayıcısı 0.5 gal (ABD) 5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 6 gal (ABD) 29.5 l
Kova Silindiri İç Çapı 7.08 inç 180 mm
Kova Silindiri Stroku 37.4 inç 950 mm
Apron Silindir İç Çapı 7.08 inç 180 mm
Apron Silindir Stroku 29.92 inç 759.5 mm
Direksiyon Devresi (Yüksek Rölantide) 76.08 gal/dk 288 l/dk
Tamponlu Mafsal Devresi 19.54 gal/dk 74 l/dk
İkincil Direksiyon Devresi 14.52 gal/hr 55 l/hr
Emniyet Valfi - Direksiyon Devresi 1959 psi 13500 kPa
Emniyet Valfi - Ekipman Devresi 1999 psi 13780 kPa
Dengeleyici Ayarları - Tamponlu Mafsal Devresi 3002 psi 20700 kPa
Yakıt Deposu - 657G 430 gal (ABD) 1628 l
Karter 8.9 gal (ABD) 34 l
Şanzıman 31.9 gal (ABD) 121 l
Diferansiyel 44 gal (ABD) 168 l
Soğutma Sistemi 16.6 gal (ABD) 63.2 l
Nihai Tahrik - Her Biri 7.8 gal (ABD) 30 l

657 Kömür Kovası Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 115 amp - dozer motoru
  • Alternatör, 65 amp - kazıyıcı motoru
  • Aküler Dozer (4), 12 V Bakım Gerektirmez, Yüksek Çıkışlı
  • Aküler Kazıyıcı (4), 12 V Bakım Gerektirmez, Yüksek Çıkışlı
  • Elektrik Sistemi, 24 V
  • Aydınlatma Sistemi - Dozer
  • Aydınlatma Sistemi - Kazıyıcı
  • Marş Yuvası - dozer ve kazıyıcı motorları

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima (ısıtma cihazı ve buz çözücüyü içerir)
  • Otomotiv stili sigorta paneli (sigorta maşalı)
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Palto Askısı
  • Bardak tutucu
  • Teşhis Bağlantı Portu (12V)
  • Tavan Aydınlatma Lambası
  • Motor devri kilidi
  • Fan buz çözücü
  • Gösterge Grubu
  • Korna
  • Ekipman Kontrolü Kumanda Kolu
  • Dikiz Aynaları
  • Telsize Uygun
  • 2 telsiz menfezi, hoparlörler ve 5 amp konvertör
  • Ses Yalıtımlı ve Basınçlı ROPS Kabin
  • Statik Emniyet Kemeri, 2 parça
  • Kazıyıcı Motoru Kumandaları
  • Koltuk, Havalı Süspansiyon, Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi
  • Direksiyon Simidi - yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama Bölmesi
  • Şanzıman Desteği
  • Camlar - sürgülü
  • Cam - lamine cam
  • Cam Sileceği/Yıkayıcısı - ön ve arka
  • Bilek Dayaması/Tutamak

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Dozer
  • Kazıyıcı

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Dozer
  • Kazıyıcı

657 Kömür Kovası ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

657

657

657

657

657
657
657
657