920K

紧凑型轮式装载机 920K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大总功率
100 hp
75 kW
工作重量
20126 lb
9132 kg
铲斗容量
1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)
1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)

概述

专为成功作业而配置

Cat® 920K 轮式装载机优化了 Z 型连杆,将传统 Z 型连杆装载机的挖掘效率与工具机架功能相结合,具有出色的性能和多功能性。借助整个工作范围内的平行提升力和高倾斜力,您可以通过精确控制安全自信地处理负载。新发动机布局显著改进了后方视野和维修通道。

产品技术规格适用产品 920K

最大总功率 100 hp 75 kW
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
最大总功率 – 最大发动机转速 2350 r/min 2350 r/min
最大总功率 – SAE J1995 102 hp 76 kW
最大总功率 – ISO 14396 100 hp 75 kW
最大总功率 – ISO 14396(DIN) 102 hp 75 kW
额定净功率 – 额定发动机转速 2200 r/min 2200 r/min
额定净功率 – SAE J1349 98 hp 73 kW
额定净功率 - ISO 9249 99 hp 74 kW
额定净功率 – ISO 9249(DIN) 101 hp 74 kW
排量 268 in³ 4.4 l
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
最大总扭矩 – SAE J1995 306 ft·lbf 415 N·m
最大总扭矩 – ISO 14396 302 ft·lbf 410 N·m
最大净扭矩 – SAE J1349 295 ft·lbf 400 N·m
最大净扭矩 – ISO 9249 299 ft·lbf 405 N·m
排放 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前驱动机具泵处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前驱动机具泵处提供的功率。
工作重量 20126 lb 9132 kg
铲斗容量 1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3) 1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)
通用 1.6-1.9 m³(2.1-2.5 yd³) 1.6-1.9 m³(2.1-2.5 yd³)
轻质物料 2.5-3.5 m³(3.2-4.6 yd³) 2.5-3.5 m³(3.2-4.6 yd³)
转向铰接角度 – 每个方向 40 ° 40 °
最大流量 – 转向泵 22 gpm 82 L/min
最大工作压力 – 转向泵 2901 psi 20000 kPa
转向循环时间 – 锁到锁 – 在 2350 rpm 转速下 2.3 s 2.3 s
转向轮转动数量 – 锁到锁 3.4 圈 3.4 圈
最大流量 – 机具泵 39 gpm 148 L/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能,最大流量,标准 25 gpm 95 L/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能,最大流量,高 36 gpm 135 L/min
最大流量 – 机具泵 – 第四功能,最大流量 25 gpm 95 L/min
最大工作压力 – 机具泵 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 4641 psi 32000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能最大工作压力 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能安全压力 4641 psi 32000 kPa
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 上升,从地面到最大提升高度 4.8 s 4.8 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 卸载,在最大区域 1.8 s 1.8 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 铲斗后翻 2.2 s 2.2 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 向下浮动,相对于地面的最大提升高度 2.7 s 2.7 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 总循环时间 11.5 s 11.5 s
燃油箱 40.7 gal(US) 154 l
冷却系统 5.7 gal(US) 21.5 l
发动机曲轴箱 2.4 gal(US) 9 l
轮轴 – 前中心差速器 3.3 gal(US) 12.5 l
轮轴 – 后中心差速器 3.3 gal(US) 12.5 l
液压系统 - 包括油箱 25.9 gal(US) 98 l
液压油箱 14.5 gal(US) 55 l
变速箱 0.9 gal(US) 3.4 l
前进和倒退 – 低范围,速度范围 1* 6.3 mile/h 10 km/h
前进和倒退 – 低范围,速度范围 2* 12.5 mile/h 20 km/h
前进和倒退 – 高档 25 mile/h 40 km/h
*爬行控制允许从静止到最高 10 km/h(6.3 mph)的速度控制。爬行控制仅在 1 档下有效。 *爬行控制允许从静止到最高 10 km/h(6.3 mph)的速度控制。爬行控制仅在 1 档下有效。
标准尺寸 17.5-25 16 PR(L-3) 17.5-25 16 PR(L-3)
其他选择包括 17.5-25 12 PR(L-2),1 PC 轮辋;17.5-25 12 PR(L-3),1 PC 轮辋;17.5R-25,子午线轮胎(L-3),1 或 3 PC 轮辋;20.5-25 16 PR(L-2);20.5-25 16 PR(L-3);20.5 R25,子午线轮胎(L-3) 17.5-25 12 PR(L-2),1 PC 轮辋;17.5-25 12 PR(L-3),1 PC 轮辋;17.5R-25,子午线轮胎(L-3),1 或 3 PC 轮辋;20.5-25 16 PR(L-2);20.5-25 16 PR(L-3);20.5 R25,子午线轮胎(L-3)
注(1) 轮胎选件可能因地区而异。详情请咨询当地 Cat 代理商。 轮胎选件可能因地区而异。详情请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。
注(3) Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。
注(2) 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 77 dB(A)。 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 77 dB(A)。
注(3) 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 103 dB(A)。 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 103 dB(A)。
注(4) *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。
前部 固定;锁止式差速器(标准) 固定;锁止式差速器(标准)
后部 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标准) 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标准)

920K 标配设备

动力传动系

  • Cat C4.4 机械发动机
  • 4 微米过滤的电动燃油泵
  • S·O·SSM 端口,变速箱机油
  • 静液压变速箱,20 km/h(12.5 mph)
  • 润滑以延长万向节寿命
  • 操纵手柄前进档 – 空档 – 倒档
  • 移动时 100% 锁止式差速器
  • 行车制动器
    – 全液压密封湿盘式
  • 停车制动器(也是辅助制动器)
  • 散热器,可维修芯,单平面
  • 空气滤清器,径向密封,双滤芯
  • 进气加热器起动辅助装置
  • 冷却风扇,液压
  • 散热器膨胀箱
  • 轮胎,17.5-25 16 PR(L-3)

装载机

  • 集成工具架(IT),标准连接器
  • 平行提升 Z 型连杆装载机
  • 地面检修润滑点

液压系统

  • 自动提升限位
  • 转向优先级
  • 液压,两个阀,一个操纵手柄
  • 液压诊断测压口
  • S·O·S 端口,液压油
  • 液压油冷却器 – 单平面
  • 液压驱动冷却风扇
  • 泵,可变排量活塞

电气系统

  • 80 安培交流发电机
  • 一块 850 CCA 免维护蓄电池
  • 卤素泛光灯(前后)
  • 转向信号灯(前后)
  • 12 伏特直接电起动
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 开关,蓄电池断路钥匙
  • Product Link™ 预留线路

操作员环境

  • 带防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)/防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structures)的加压抑噪驾驶室
  • 液压控制杆锁紧
  • 仪表
    – 发动机冷却液温度
    – 液压油温度
    – 燃油液位
    – 速度计
    – 数字时计
  • 操作员警告系统指示器:
    – 制动器充油压力低
    – 发动机故障
    – 已踩停车制动器
    – 电气系统电压低
    – 液压油滤清器旁通
    – 操作指示器
  • 内部照明灯
  • 车门
  • 座椅
    – 仅布面
    – 可调整高度、靠背、扶手
    – 安全带,可回缩 51 mm(2 in)
  • 加热器/除霜器
  • 前雨刮器/冲洗器(间歇性)
  • 后雨刮器/冲洗器
  • 有色夹层挡风玻璃
  • 可调式转向柱
  • 外后视镜(两个)
  • 地面开门

油液

  • 长效冷却液防冻剂,可抵抗 –36°C(–33°F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

底盘

  • 前挡泥板
  • 发动机外壳 – 可上锁
  • 恢复连接件
  • 防破坏保护装置 – 锁定维修保养点
  • 配重

地区标准(根据要求)

  • 警报,倒车警报
  • 车轮楔子
  • 铲斗铲齿或边缘护罩
  • 行驶速度贴纸
  • 驾驶室内车顶高度贴纸

920K 选装设备

选用设备

  • 灯、行驶、浸润
  • 驾驶室工作灯(四个)
  • 功能套件,负载
    – 自动复位、提升限位、轮辋牵引力控制系统、机具调制、静液压进取型、油门锁
  • 可回缩安全带 75 mm(3 in)
  • 加热器和空调
  • 机器安全系统
  • 制造年份铭板
  • 轮胎选件
  • 座椅(豪华型/超豪华型/乙烯)
  • 辅助液压系统(第三和第四功能)
  • 大容量蓄电池
  • 后挡泥板
  • 后视摄像头
  • 护罩(灯、铰接件、动力传动系、传动轴、曲轴箱)
  • 后遮阳帘
  • 无线电
  • 工具箱
  • 配重,重型
  • 功能套件,道路
    – 行驶控制装置、爬行控制
  • 旋转标志灯
  • 倒车警报器
  • Product Link
  • 牌照安装
  • 可反转风扇
  • 备注:并非所有地区都提供所有这些功能。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

了解 920K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

920K 轮式装载机

920K 轮式装载机

920K 轮式装载机

920K 轮式装载机

920K 轮式装载机

920K 轮式装载机

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
920K 轮式装载机
920K 轮式装载机
920K 轮式装载机
920K 轮式装载机
920K 轮式装载机
920K 轮式装载机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术