概述
专为成功作业而配置
Cat® 924 小型轮式装载机在生产率、燃油效率、操作员舒适性和低运营成本方面树立了行业典范。体验行业标杆性能。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 额定发动机功率 - ISO 14396 | 141 hp 105 kW |
| 发动机型号 | Cat C7.1* Cat C7.1* |
| 性能模式 | 自动 自动 |
| 额定总功率 - 额定发动机转速 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 额定发动机功率 - ISO 14396(DIN) | 143 mhp 143 mhp |
| 额定净功率 – SAE J1349(最低风扇转速) | 137 hp 102 kW |
| 额定净功率 - ISO 9249(最低风扇转速) | 137 hp 102 kW |
| 额定净功率 – ISO 9249(DIN)(最低风扇转速) | 140 mhp 140 mhp |
| 最大总扭矩 - 发动机转速 | 1400 r/min 1400 r/min |
| 最大总扭矩 – ISO 14396 | 534 ft·lbf 725 N·m |
| 最大净扭矩 – SAE J1349 | 519 ft·lbf 704 N·m |
| 最大净扭矩 – ISO 9249 | 524 ft·lbf 711 N·m |
| 排量 | 427 in³ 7.01 l |
| 缸径 | 4 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 135 mm |
| 注释 | *符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 *符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 |
| 注释(1) | 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
| 注释(2) | 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。 |
| 工作重量 | 25960 lb 11775 kg |
| 铲斗容量 | 1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3) 1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3) |
| 转向油缸 - 缸径 | 2.8 in 70 mm |
| 转向油缸 - 连杆直径 | 1.6 in 40 mm |
| 转向油缸 - 冲程 | 17.2 in 438 mm |
| 最大流量 – 转向泵 | 33 gpm 125 L/min |
| 最大工作压力 – 转向泵 | 3500 psi 24130 kPa |
| 转向循环时间(从最左到最右)- 最低转速:泵流量受限 | 2.8 s 2.8 s |
| 转向循环时间(最左到最右)- 最高转速:方向盘转速为 90 RPM | 2.4 s 2.4 s |
| 最大流量 – 机具泵 | 40 gpm 150 L/min |
| 最大流量 – 机具泵 – 第三功能 – 最大流量* | 40 gpm 150 L/min |
| 最大流量 – 机具泵 – 第四功能最大流量* | 40 gpm 150 L/min |
| 最大工作压力 – 机具泵 | 3771 psi 26000 kPa |
| 安全压力 – 倾斜油缸 | 4061 psi 28000 kPa |
| 安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能最大工作压力 | 3771 psi 26000 kPa |
| 安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能安全压力 | 4061 psi 28000 kPa |
| 提升油缸:标准升程连杆 - 缸径 | 4.3 in 110 mm |
| 提升油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 | 2.4 in 60 mm |
| 提升油缸:标准升程连杆 - 冲程 | 28.7 in 728 mm |
| 倾斜油缸:标准升程连杆 - 缸径 | 5.1 in 130 mm |
| 倾斜油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 | 2.8 in 70 mm |
| 倾斜油缸:标准升程连杆 - 冲程 | 21.9 in 555 mm |
| 液压循环时间 - 上升,从地面到最大提升高度 | 5.4 s 5.4 s |
| 液压循环时间 - 卸载(最大提升高度时) | 1.5 s 1.5 s |
| 液压循环时间 - 向下浮动,相对于地面的最大提升高度 | 2.6 s 2.6 s |
| 液压循环时间 – 总循环时间 | 9.5 s 9.5 s |
| 注释 | *第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。 *第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。 |
| 燃油箱 | 51.5 gal(美制) 195 l |
| 冷却系统 | 8.5 gal(美制) 32 l |
| 发动机曲轴箱 | 5.2 gal(美制) 19.5 l |
| 变速箱 – 齿轮箱 | 2.2 gal(美制) 8.5 l |
| 前轴 | 5.5 gal(美制) 21 l |
| 后轴 | 5.5 gal(美制) 21 l |
| 液压系统 - 包括油箱 | 42.3 gal(美制) 160 l |
| 液压油箱 | 23.8 gal(美制) 90 l |
| 前进和倒退 – 档位 1* | 1-13 km/h(0.6-8 mph) 1-13 km/h(0.6-8 mph) |
| 前进和倒退 – 档位 2 | 8 mile/h 13 km/h |
| 前进和倒退 – 档位 3 | 17 mile/h 27 km/h |
| 前进和倒退 – 档位 4 | 25 mile/h 40 km/h |
| 注释 | *借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。 *借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。 |
| 标准尺寸 | 20.5 R25,轴向(L-3) 20.5 R25,轴向(L-3) |
| 其他选择包括 | 17.5 R25,径向(L-3),17.5-25 16 PR(L-3),20.5-25 16 PR(L-3) 17.5 R25,径向(L-3),17.5-25 16 PR(L-3),20.5-25 16 PR(L-3) |
| 注释(1) | 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。 |
| 注释(2) | 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 |
| 注释(3) | Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 |
| 前部 | 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配) 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配) |
| 后部 | 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装) 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装) |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。 |
| 操作员声压(ISO 6396:2008) | 68 dB(A) 68 dB(A) |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | 101 dB(A) 101 dB(A) |
| 注释(1) | 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。 |
| 可循环性 | 95% 95% |
| 高度 - 地面到驾驶室** | 131.5 in 3340 mm |
| 高度 - 地面到标志灯** | 146 in 3707 mm |
| 高度 - 地面到车轴中心** | 26.9 in 685 mm |
| 高度 - 离地间隙** | 15.6 in 397 mm |
| 长度 - 全长* | 292 in 7418 mm |
| 长度 - 后轴到保险杠 | 77 in 1958 mm |
| 长度 - 铰接件到前轴 | 59 in 1500 mm |
| 长度 - 轴距 | 118.1 in 3000 mm |
| 间隙 - 铲斗 45°* | 110.2 in 2801 mm |
| 间隙 - 负载顶部高度** | 130.2 in 3308 mm |
| 间隙 - 水平铲斗** | 138.8 in 3526 mm |
| 高度 - 铲斗销** | 151.6 in 3853 mm |
| 高度 - 整体** | 199.5 in 5068 mm |
| 伸展 - 铲斗 45°* | 38.9 in 990 mm |
| 运载高度 - 铲斗销 | 15.8 in 402 mm |
| 挖掘深度** | 3.9 in 100 mm |
| 宽度 – 铲斗 | 100.4 in 2550 mm |
| 宽度 - 胎面中央 | 76.1 in 1933 mm |
| 转弯半径 – 铲斗上方 | 232.9 in 5916 mm |
| 宽度 - 轮胎上方 | 100 in 2543 mm |
| 转弯半径 - 轮胎外侧 | 212.7 in 5404 mm |
| 转弯半径 - 轮胎内侧 | 112.2 in 2850 mm |
| 在最大提升位置时的后翻角度 | 53 ° 53 ° |
| 最大举升高度时的卸载角度 | 49 ° 49 ° |
| 运载时后翻角 | 42 ° 42 ° |
| 离去角 | 33 ° 33 ° |
| 铰接角度 | 40 ° 40 ° |
| 倾翻负载 - 直型(ISO 14397-1:2007)* | 19075 lb 8652 kg |
| 倾翻负载 - 全转向(ISO 14397-1:2007)* | 16533 lb 7499 kg |
| 挖掘力* | 21266 lb 9646 kg |
| 工作重量 | 25960 lb 11775 kg |
| 注释(1) | *随铲斗变化。 *随铲斗变化。 |
| 注释(2) | **随轮胎变化。 **随轮胎变化。 |
| 注释(3) | 列出的尺寸适用于配置标准配重、20.5 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.1 m3(2.7 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 列出的尺寸适用于配置标准配重、20.5 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.1 m3(2.7 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号工作室拍摄
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
Cat® 924 小型轮式装载机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图