5.0 m3(6.5 yd3),螺栓固定式铲刃

5.0 m3(6.5 yd3),螺栓固定式铲刃 轻质材料铲斗 - 高性能系列

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
107.4 in
2727 mm
高度
66.4 in
1687 mm
重量
3152.6 lb
1430 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用于处理低密度材料,如:护根层、木屑、干表土、肥料、禽畜饲料和积雪。高性能系列轻质材料铲斗容量更高,适合农业、废物和其他行业的低密度材料应用场合。这些应用场合一般需要中等至轻型挖掘力。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
高容量

高容量

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。最佳的铲斗形状,可装载的轻质材料高达 1150 kg/ltr(1600 lb/yd3)。
出色的负载能力

出色的负载能力

长铲斗地板长度与大半径后部外壳相结合,提供极佳的物料装载和卸载能力,提高有效负载,缩短循环时间。
集成式可视槽

集成式可视槽

通过集成式可视槽可查看正在操作的铲刃。
坚固的设计

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。

产品技术规格适用产品 5.0 m3(6.5 yd3),螺栓固定式铲刃

宽度 107.4 in 2727 mm
高度 66.4 in 1687 mm
重量 3152.6 lb 1430 kg
长度 66.2 in 1681 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 ISO 连接器 ISO 连接器

了解 5.0 m3(6.5 yd3),螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图