平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
117.9 in
2994 mm
重量
4074 lb
1858 kg
容量
4.57 yd³
3.5 m³

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³)

宽度 117.9 in 2994 mm
重量 4074 lb 1858 kg
容量 4.57 yd³ 3.5 m³

了解 平底式铲斗 3.5m³(4.57yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗