高性能系列平底式铲斗 7.0m³(9.25yd³)

高性能系列平底式铲斗 7.0m³(9.25yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
142 in
3608 mm
重量
9956 lb
4516 kg
容量
9.25 yd³
7 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 7.0m³(9.25yd³)

宽度 142 in 3608 mm
重量 9956 lb 4516 kg
容量 9.25 yd³ 7 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 7.0m³(9.25yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗