| 宽度 | 120 in 3059 mm |
| 重量 | 4674 lb 2120 kg |
| 容量 | 5.75 yd³ 4.4 m³ |
了解 高性能系列平底式铲斗 4.4m³(5.75yd³) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 4.4m³(5.75yd³)
已选
- 宽度
- 120 in
- 3059 mm
- 重量
- 4674 lb
- 2120 kg
- 容量
- 5.75 yd³
- 4.4 m³
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 5.2m³(6.75yd³)
- 宽度
- 120 in
- 3040 mm
- 容量
- 6.75 yd³
- 5.2 m³
铲斗 - 装载机
平底式铲斗 5.7 m³(7.50yd³)
- 宽度
- 120 in
- 3307 mm
- 重量
- 4250.5 lb
- 1928 kg
- 容量
- 7.5 yd³
- 5.7 m³