高性能系列平底式铲斗 5.0 m³(6.50 yd³)

平底铲斗 - 高性能系列 高性能系列平底式铲斗 5.0 m³(6.50 yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
130 in
3294 mm
重量
6918 lb
3138 kg
容量
6.5 yd³
5 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 5.0 m³(6.50 yd³)

宽度 130 in 3294 mm
重量 6918 lb 3138 kg
容量 6.5 yd³ 5 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 5.0 m³(6.50 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗