| 宽度 | 96.7 in 2455 mm |
| 高度 | 51.5 in 1308 mm |
| 重量 | 1915.8 lb 869 kg |
| 长度 | 41.5 in 1055 mm |
| 容量 | 2.9 yd³ 2.2 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | IT 连接器 IT 连接器 |
| 宽度 | 96.7 in 2455 mm |
| 高度 | 51.5 in 1308 mm |
| 重量 | 1915.8 lb 869 kg |
| 长度 | 41.5 in 1055 mm |
| 容量 | 2.9 yd³ 2.2 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | IT 连接器 IT 连接器 |